Extech 445715

Higrotermómetro con sonda remota de dígitos grandes

Este higrotermómetro de dígitos grandes de Extech tiene una sonda extensible con un cable de 45,7 cm (18 in). Mide la humedad desde 10 % HR hasta 99 % HR ± 4 % HR y temperatura desde -10°C a 60°C ± 1°C (de 14°F a 140°F ± 1,8°F). Este medidor también incluye funciones de máximo, mínimo y reposo, y tiene un poste de ajuste de calibración trasero con botellas de calibración HR opcionales. Incluye soporte integrado, abrazadera para montaje, sensor y 1 pila AAA.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Humedad relativa Del 10 al 99 %
Precisión básica de humedad relativa ± 4 % (25 % a 85 %)
Precisión básica de temperatura (aire) ±1,0 °C/1,8 °F (de -10 a 50° C/de 14 a 122 °F)
Temperatura (aire) De -10 a 60 °°C (de 14 a 140 °°F)
Detalles adicionales
Alimentación 1 pila AAA (1,5 V)
Certificaciones 445715-NISTL_S: CE, NIST (limitado a determinadas funciones)
445715_S: CE
445715-NIST_S: CE, NIST
Dimensiones 109 x 99 x 20 mm (4,3 × 3,9 × 0,78”)
Garantía 2 años
Peso 169 g (6 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech 445715

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Certification

Extech 445715 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 445715 User Manual

Datasheet

Extech 445715 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro