Extech 445814

Alerta de humedad del higrotermómetro con punto de condensación

El higrotermómetro de alerta de humedad Extech 445814 tiene una alarma sonora y visual de % de HR programable que le avisa cuando la humedad excede el límite establecido. Una gran pantalla LCD muestra simultáneamente la temperatura, la humedad y el punto de condensación. Este producto mide la humedad desde 10 % HR hasta 99 % HR ± 4 % HR y la temperatura desde -10°C a 60°C ± 1°C (de 14°F a 140°F ± 1,8°F). Control trasero de calibración para humedad relativa y temperatura. Incluye máximo/mínimo con funciones de reinicio que almacenan y recuperan las lecturas más altas y más bajas registradas. Incluye soporte incorporado, soporte de pared y una pila AAA.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Humedad relativa Del 10 al 99 %
Precisión básica de humedad relativa ±4 %
Precisión básica de temperatura (aire) ±1 °°C / 1,8 °°F
Temperatura (aire) De -10 a 60 °°C (de 14 a 140 °°F)
Detalles adicionales
Alimentación 2 baterías AAA (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones 109 x 99 x 20 mm (4,3 × 3,9 × 0,78”)
Garantía 2 años
Peso 169 g (6 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech 445814 Manual del usuario

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Certification

Extech 445814 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 445814 Datasheet

User Manual

Extech 445814 User Manual GB

User Manual

Extech 445814 User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro