Extech 445815

Alerta de humedad del higrotermómetro con punto de condensación

59,99 € ex. VAT

Este medidor de humedad con alarma y sonda remota cuenta con una gran pantalla triple de humedad relativa, temperatura y punto de condensación. Tiene un soporte integrado para sentarse en un escritorio, pero también se puede montar en una pared con el soporte incluido. Una alarma visual y sonora advierte cuando el nivel de humedad sube o baja del punto de consigna ajustable. El medidor también almacena las lecturas máxima y mínima. La sonda remota se extiende 18 pulgadas para medir detrás de las paredes. Ideal para usar en áreas húmedas donde el moho puede convertirse en un problema. Incluye un soporte integrado, soporte de montaje en pared y 2 baterías AAA.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Humedad relativa Del 10 al 99 %
Precisión básica de humedad relativa ±4 %
Precisión básica de temperatura (aire) ±1,8 °F/1 °C
Temperatura (aire) De -10 a 60 °°C (de 14 a 140 °°F)
Detalles adicionales
Alimentación 2 baterías AAA (1,5 V)
Certificaciones 445815-NISTL_S: CE, NIST (limitado a determinadas funciones)
445815_S: CE
445815-NIST_S: CE, NIST
Dimensiones 109 x 99 x 20 mm (4,3 × 3,9 × 0,78”)
Garantía 2 años
Peso 169 g (6 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech 445815

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Certification

Extech 445815 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 445815 Datasheet

User Manual

Extech 445815 User Manual GB

User Manual

Extech 445815 User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro