Discontinued

Extech 45170CM

5-in-1 Environmental Meter

The Extech 45170CM is a convenient 5-in-1 Environmental Meter which measures air velocity, air volume, humidity, temperature, and light. It features ergonomic housing design with a large dual smart LCD where characters on display reverse direction depending on the function in use. Other features include data hold, min/max, auto power off functions. This multi-functional meter is ideal for professional or home use in testing the environmental quality in a building. Complete with built-in sensors, wrist strap and a 9 V battery.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Humedad relativa 10 to 95%
Luz (lx) 0 to 20,000Lux
Luz (pie candela) 0 to 1860Fc
Precisión básica de humedad relativa ±4%
Precisión básica de la luz (pie candela) ±(5% of reading + 8 digits)
Precisión básica de la velocidad del aire (m/s) ±3% full scale
Precisión básica de la velocidad del aire (mph) ±3% full scale
Precisión básica de luz (lux) ±(5% of reading + 8 digits)
Precisión básica de temperatura (aire) ±(1% of reading +2°F/1°C)
Precisión básica de temperatura (tipo N) 0.1°
Precisión básica de velocidad del aire (km/h) ±3% full scale
Precisión básica de velocidad del aire (nudos) ±3% full scale
Precisión básica de velocidad del aire (pies/min) ±3% full scale
Resolución máx. de luz (lux) 1Lux
Resolución máx. de luz (pie candela) 0.1Fc
Resolución máx. de temperatura (aire) 0.1°
Resolución máx. de temperatura (tipo K) -148°F to 2372°F (-100°C to 1300°C)
Resolución máx. de velocidad del aire (m/s) 0.1m/s
Resolución máx. de velocidad del aire (mph) 0.1MPH
Resolución máx. de velocidad del aire (nudos) 0.1knots
Resolución máx. de velocidad del aire (pies/min) 1ft/min
Resolución máx. del volumen de aire (MCM) 0.001CMM
Resolución máx. volumen de aire (PCM) 0.001CFM
Resolución máxima de humedad relativa 0.10%
Temperatura (aire) -148°F to 2372°F (-100°C to 1300°C)
Temperatura (tipo N) ±2.5°F (1.2°C)
Velocidad del aire (km/h) 1.4 to 108km/h
Velocidad del aire (km/h) 0.1km/h
Velocidad del aire (m/s) 0.4 to 30m/s
Velocidad del aire (mph) 0.9 to 67MPH
Velocidad del aire (nudos) 0.8 to 58.3 knots
Velocidad del aire (pies/min) 80 to 5910 ft/min
Volumen del aire (MCM) 0.001 to 54,000CMM
Volumen del aire (PCM) 0.01 to 1,908,400CFM
Detalles adicionales
Alimentación 1 × 9V battery
Aspa 1.2" (31mm)
Certificaciones CE
Dimensiones 6.1 × 2.4 × 1.3" (156 × 60 × 33mm)
Garantía 2 years
Peso 5oz (160g)

Recursos y asistencia

Certification

Extech 45170CM Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 45170CM Datasheet

User Manual

Extech 45170CM User Manual GB

Export Restrictions