Discontinued

Extech 461831

Estrobotacómetro digital 220 VCA, 50 Hz

Permite congelar el movimiento y analizar objetos giratorios sin contacto. El 461831 comprueba y analiza el movimiento y la velocidad con solo apuntar y sincronizar su frecuencia de flash (fpm) con un objeto giratorio. Es ideal para medir la velocidad de engranajes en movimiento, ventiladores, bombas, motores y otros equipos utilizados en mantenimiento general, producción, control de calidad o laboratorios.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Ciclo de trabajo De 5 a 30 minutos
Precisión básica de velocidad de rotación [foto] ±(0,05 % de lectura + 1 dígito)
Tiempo de muestreo (estrobo) 1 segundo
Velocidad de rotación [foto] De 100 a 10 000 fpm/rpm
Detalles adicionales
Certificaciones CE
Dimensiones 8,3 × 4,8 × 4,8 pulgadas (211 × 122 × 122 mm)
Garantía 2 años
Peso 2,2 lbs (1 kg)

Recursos y asistencia

Certification

Extech 461831 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 461830 461831 User Manual

User Manual

Extech 461830 461831 User Manual GB

Export Restrictions