Discontinued

Extech 461880

Vibration Meter + Laser/Contact Tachometer

The Extech 461880 is a combination Vibration Meter and Laser Tachometer that measures acceleration, velocity, displacement plus contact/non-contact RPM, and linear surface speed. It features a remote sensor with a magnetic adapter on 99 cm (39 in) cable, 10 Hz to 1 kHz frequency range, RMS or peak value modes, and manual/auto store of up to 1000 readings. The tachometer also inlcudes a laser for non-contact measurements of up to 1.5 m (4.9 ft), plus store/recall of last/min/max readings. Characters on the display reverse direction depending on contact, photo, or vibration mode. Meter comes complete with remote vibration sensor, magnetic mount, wheels for linear surface speed, reflective tape, 4 AA batteries, software with cable, and a hard carrying case.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Aceleración 656ft/s² , 200m/s² , 20.39g (peak)
Desplazamiento 0.078in, 2mm (peak-to-peak)
El 7.87in/s, 200mm/s, 19.99cm/s (peak)
Precisión básica de aceleración ±(5%+2 digits)
Precisión básica de desplazamiento ±(5%+2 digits)
Precisión básica de velocidad ±(5%+2 digits)
Precisión básica de velocidad de rotación (contacto) ±(0.05% of reading + 1 digit)
Precisión básica de velocidad de rotación (estrobo) ±(0.05% of reading + 1 digit)
Precisión básica de velocidad de superficie (contacto) ±(0.05% of reading + 1 digit)
Resolución máx. de desplazamiento 0.001in, 0.001mm
Resolución máx. de velocidad 0.01in/s, 0.1mm/s, 0.01cm/s;
Resolución máxima de aceleración 1ft/s² , 0.1m/s² , 0.01g
Velocidad de rotación (contacto) 0.5 to 19,999rpm
Velocidad de rotación (estrobo) 10 to 99,999rpm
Velocidad de superficie (contacto) 0.2 to 6,560ft/min (0.05 to 1,999.9m/min)
Detalles adicionales
Alimentación 4 × AA (1.5V) batteries
Certificaciones CE
Dimensiones 7.4 × 3 × 1.8" (188 × 75.5 × 46.8mm)
Garantía 2 years
Peso 1.12lbs (507g)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001 USB Driver

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Extech 461880 Datasheet

User Manual

Extech 461880 User Manual GB

Export Restrictions