Discontinued

Extech 461893

Fototacómetro

Con el 461893, puede realizar mediciones de RPM sin contacto (5 a 99 999 RPM) de objetos giratorios apuntando el haz de luz integral (distancia del objetivo de 6 pulgadas) a la cinta reflectante colocada en el objeto que se mide. El botón de memoria retiene la última lectura y recuerda la pantalla de lecturas mínimas y máximas. Incluye 4 pilas AA, cinta reflectante de 23 pulg. (0,6 m), estuche de transporte y manual del usuario.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Precisión básica de velocidad de rotación (estrobo) ±(0,05 % de lectura + 1 dígito)
Resolución máx. de velocidad de rotación (estrobo) 0,1 rpm (0,5 a 999,9 rpm); 1 rpm (>1000 rpm)
Tiempo de muestreo (foto) 1 segundo > 60 rpm
Velocidad de rotación (estrobo) De 5 a 99 999 rpm
Detalles adicionales
Alimentación 4 pilas AA (1,5 V)
Certificaciones CE, NIST
Dimensiones 170 × 27 × 37 mm (6,7 × 2,8 × 1,5")
Garantía 2 años
Peso 250 g (8,8 oz)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech 461893 Datasheet

User Manual

Extech 461893 User Manual

Export Restrictions