Extech 461950

Tacómetro de montaje en panel

Product Variations

El 461950 es un tacómetro de panel de 1/8 DIN. Mide la velocidad de rotación del motor, ventiladores en movimiento, bombas, engranajes y dispositivos de hélice. Elección de 2 tipos de captación de sensor: Sensor de proximidad: distancia del objetivo de 3 mm (0,1 pulg.), rango de hasta 36 000 rpm (600 Hz); Sensor fotoeléctrico: distancia del objetivo de 10 mm (0,4 pulg.), rango de hasta 6000 rpm (100 Hz). Tamaño 1/8 DIN. Alimentado por 115/230 VCA 50/60 Hz.

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech 461950

User Manual

Extech 461950 User Manual

Datasheet

Extech 461950 Datasheet

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro