Extech 850185
Sonda de temperatura RTD (de 30 a 220°°C)
La Extech 850185 es una sonda de temperatura RTD de acero inoxidable. Para usar con los kits de pH de la serie Oyster™. El sensor de temperatura RTD de platino (100 ohmios) tiene un rango de temperatura de 30°°C a 220°°C (de 86°°F a 482°°F).
Recursos y asistencia
Datasheet
Extech Oyster-1x Datasheet
Export Restrictions
Añadido al carro