Extech 871515

Sonda de temperatura tipo K para uso general

La Extech 871515 es una sonda de temperatura tipo K para uso general que puede medir con precisión temperaturas de -40 °C a 700 °C (-40 °F a 1292 °F). La sonda tiene 100 mm (4 in) de largo, 3,2 mm (0,126 in) de diámetro y está conectada a un cable de 1 m (39 in) con conector mini tipo K, lo que la hace compatible con cualquier dispositivo de medición que admita entradas tipo K. La Extech 871515 cuenta con una garantía de 6 meses.

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro