Extech 881602

Sonda de superficie tipo K (de -40 a 932°°F)

La Extech 881602 es una sonda de superficie tipo K con un rango de temperatura alta de -40 a 500°C (de -40 a 932°°F). Viene con 1,8 m (70,8 pulgadas) de cable en espiral con un miniconector tipo K. Se puede usar con cualquier medidor que tenga un conector de tipo K.

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro