Inyector PoE Plus multigig de un solo puerto de 90 W (T912483)
Este inyector PoE+ multigig de puerto único de 90 W cumple con IEEE802.3bt.
• Alimentación de 4 pares +3,6,4,5 / - 1,2,7,8
OCP de protección • completa, detección
de cables • rotos OVP
Conectores
de CC • protegidos compatibles con •
Gigabit • UL/cUL 60950 - 1; UL/cUL 62368 - 1; AS/NZ
623682 ; IEC60950 - 1; IEC62368 - 1;
• Dimensiones CE: 166 mm (6,53") × 44 mm (1,73") × 80 mm (3,15")
• Peso: 500 g (1,1 lb)
Añadido al carro