Discontinued

FLIR A325sc

Cámara térmica para análisis en tiempo real

Find Your Sales Engineer Contact

Diseñada desde cero para ofrecer las imágenes termográficas y las mediciones de temperatura repetibles que necesita, la A325sc de FLIR proporciona más de 76 000 mediciones de temperatura precisas en cada imagen. Esta cámara termográfica sin refrigeración ofrece entrada digital directamente a ResearchIR de FLIR para la grabación inicial y final, por lo cual es una excelente opción para una variedad de aplicaciones científicas y de investigación

Medición de la temperatura repetible y precisa
La A325sc de FLIR admite la transmisión de datos sobre Ethernet de 14 bits, con resolución de 320 x 240, a velocidades de hasta 60 Hz.
La compatibilidad con GigE Vision y GenICam simplifica la configuración y admite una fácil integración con software de terceros.
La cámara A325sc funciona sin problemas con el software FLIR ResearchIR Max o MathWorks® Matlab, permitiendo una visualización intuitiva, grabación y procesamiento avanzado.

Especificaciones

Highlighted
Detector Resolution 320 × 240
Resolution 320 × 240
Detector Pitch 25 µm
Spectral Range 7,5 - 13,0 µm
Detector Type Microbolómetro no refrigerado
Camera f_number f/1,3
Dynamic Range 16 bits
NETD <50 mK
Frame Rate 60 Hz
Frame Rate [Full Window] 60 Hz
Standard Temperature Range De -20 a 120 °C (de -4 a 248 °F) De 0 a 350 °C (de 32 a 662 °F)
Optional Temperature Range Hasta 2000 °C (3632 °F)
Focus Automático o manual (motorizado)
Generación de imágenes y óptica
Available Lenses 76 mm (6°), 30 mm (15°), 10 mm (45°), 4 mm (90°)
Camera f_number f/1,3
Close_up Lenses_Microscopes NA
Detector Pitch 25 µm
Detector Resolution 320 × 240
Detector Type Microbolómetro no refrigerado
Digital Data Streaming Gigabit Ethernet (60 Hz)
Digital Data Via PC Utilizando el software ResearchIR
Dynamic Range 16 bits
Focus Automático o manual (motorizado)
Frame Rate 60 Hz
Frame Rate [Full Window] 60 Hz
Integrated Lens 18 mm (25°)
Lenses_Microscopes Aproximación 25 µm, 50 µm, 100 µm
NETD <50 mK
Resolution 320 × 240
Spectral Range 7,5 - 13,0 µm
Time Constant <12 ms
Weight [incl lens] 0,7 kg (1,54 lb)
Medición y análisis
Accuracy ±2 °C o ±2 % de lectura
Bump_Vibration 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Optional Temperature Range Hasta 2000 °C (3632 °F)
Standard Temperature Range De -20 a 120 °C (de -4 a 248 °F) De 0 a 350 °C (de 32 a 662 °F)
General
Packaging Size 495 × 370 × 192 mm (19,5 × 14,6 × 7,6")
Size [L x W x H ] w Lens 170 × 70 × 70 mm (6,7 × 2,8 × 2,8")
Alimentación
Power 12/24 VCC, 24 W máx. absoluto
Características medioambientales y certificaciones
Encapsulation IP 40 (IEC 60529)
Mounting 1/4"-20 (en tres lados), 2 × M4 (en tres lados)
Operating Temperature Range De -15 a 50 °C (de 5 a 122 °F)
Storage Temperature Range De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)

Accessories

Resources & Support

Datasheet

A325sc Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.