Discontinued

FLIR A35sc Test Kit

Benchtop Thermal Camera

Reemplazo recomendado: Kits de investigación y desarrollo de FLIR A50/A70

Los kits de investigación y desarrollo FLIR A50/A70 son soluciones asequibles y listas para usar para el análisis termográfico en pruebas electrónicas de prueba de concepto y aplicaciones de I+D. Al contar con miles de puntos de medición de temperatura, los usuarios pueden eliminar cualquier conjetura relativa a la temperatura, reducir el tiempo de desarrollo del producto e incrementar su eficiencia y fiabilidad.

Know exactly where to measure and trust your findings every time with the FLIR A35sc Benchtop Test Kit. Unlike thermocouples or spot pyrometers, the A35sc allows you to measure thousands of temperature points across your target and get reliable data in seconds. Together with the kit’s lens choices and advanced analysis software, the A35sc kit provides a dependable temperature measurement solution for industrial and R&D labs.

Dependable Benchtop Testing
A325sc supports 14-bit, 320 × 240 data-streaming over Ethernet at rates as high as 60 Hz.
GigE Vision and GenICam compliance streamlines setup, and supports easy integration with third-party software.
A325sc works seamlessly with FLIR ResearchIR Max software or MathWorks® Matlab, for intuitive viewing and recording, and advanced processing power.

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 320 × 256 píxeles
Resolución 320 × 256
Paso del detector 25 µm
Rango espectral 7,5–13 µm
Tipo de detector Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro VOx no refrigerado
Número F 1,25
Sensibilidad <0,05 °C a 30 °C/50 mK
Sensibilidad térmica/NETD <0,05 °C a 30 °C (86 °F) / 50 mK
Rango de temperatura -25°C to 135°C (-13F to 275°F) / -40°C to 550°C (-40°F to 1022°F)
Enfoque Fijo
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 48° × 39°
Constante de tiempo del detector Típica 12 ms
Distancia focal mínima 3,2 cm (1,6")
Enfoque Fijo
Frecuencia de la imagen 60 Hz
Longitud focal 9 mm (0,35")
Número F 1,25
Paso del detector 25 µm
Rango espectral 7,5–13 µm
Resolución 320 × 256
Resolución de IR 320 × 256 píxeles
Resolución espacial (IFOV) 2,78 mrad
Sensibilidad <0,05 °C a 30 °C/50 mK
Sensibilidad térmica/NETD <0,05 °C a 30 °C (86 °F) / 50 mK
Tamaño mínimo de punto 100 µm
Tipo de detector Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro VOx no refrigerado
Transmisión digital de datos a PC Gigabit Ethernet
Medición y análisis
Correcciones de medición Parámetros globales del objeto
Corrección de emisividad Variable de 0,5 a 1,0
Corrección de temperatura aparente reflejada Automática, basada en la entrada de la temperatura reflejada
Corrección de transmisión atmosférica Automática, basada en las entradas de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Corrección de transmisión óptica Automática, basada en señales de sensores internos
Precisión ±5 °C (±9 °F) o ±5 % de lectura
Rango de temperatura -25°C to 135°C (-13F to 275°F) / -40°C to 550°C (-40°F to 1022°F)
Rango de temperatura del objeto De -25 °C a 135 °C (de -13 a 275 °F) / de –40 °C a 550 °C (de -40 a 1022 °F)
Tamaño de la cámara (L. × An. × Al.) 106 × 40 × 43 mm (4,2 × 1,6 × 1,7")
Trazado de comparación de tiempo y temperatura Yes
Óptica externa y corrección de ventanas Automática, basada en la entrada de la transmisión y temperatura de la óptica/ventana
Comunicación y almacenamiento de datos
Alimentación por Ethernet Alimentación por Ethernet, IEEE 802.3af clase 0 Alimentación de PoE
Comunicación Ethernet GigE Vision ver. 1.2 Compatible con API de cliente GenICam
Entrada digital, propósito Uso general
Entrada/salida digital, tipo de conector Conector M12 para 12 polos (compartido con la sincronización digital y la alimentación externa)
Entrada/salida digital, voltaje de aislamiento 500 VRMS
Entrada/salida digital, voltaje de alimentación 2–40 VCC, máx. 200 mA
Entradas digitales Uso general, 1× con aislamiento óptico, "0" <1,2 VCC, "1" = 2–25 VCC.
Estándar Ethernet IEEE 802.3
Ethernet Control e imagen
Protocolos de Ethernet TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, GigEVision
Salida digital, propósito Salida de uso general a dispositivo externo (programable)
Salidas digitales 1× optoaislado, 2–40 VCC, máx. 185 mA
Sincronización de entrada 1×, sin aislamiento
Sincronización de entrada - propósito Sincronización de entrada de imágenes para controlar la cámara
Sincronización de entrada - tipo Búfer LVC a 3,3 V, "0" <0,8 V, "1" >2,0 V.
Sincronización de salida 1×, sin aislamiento
Sincronización de salida - propósito Sincronización de salida de imágenes para controlar otra cámara Ax5
Sincronización de salida - tipo Búfer LVC a 3,3 V, "0 "= 24 MA máx., "1 "= –24 mA máx.
Tipo de conector de sincronización digital Conector M12 para 12 polos (compartido con la entrada/salida digital y la alimentación externa)
Tipo de conector Ethernet RJ-45
Tipo de Ethernet Gigabit Ethernet
Transmisión de imágenes por Ethernet Monocromo de 8 bits a 60 Hz •Señal lineal/DDE •Automático/Manual •Volteo H&V 14 bits 320 × 256 píxeles a 60 Hz •Señal lineal/DDE •Temperatura lineal GigE Vision y compatible con GenICam
General
Contenido del paquete Estuche de transporte rígido Cámara de infrarrojos con lente Soporte de base Sujetacables (2 cada uno) Cable Ethernet CAT-6, 2 m / 6,6 ft (2) Herramienta de ajuste de enfoque estándar 4 FLIR ResearchIR Kit de cables de red de cuello de cisne (Reino Unido, UE, EE. UU.) Inyector PoE (alimentación a través de Ethernet) Documentación impresa Soporte de tabla
Material de la carcasa Magnesio y aluminio
Montaje sobre base 4 orificios de montaje de rosca × M3 (inferior)
Peso 0,200 kg (0,44 lb.)
Software de IR de investigación incluido Yes
Tamaño del embalaje 370 × 180 × 320 mm (14,6 × 7,1 × 12,6")
Tipo de embalaje Caja de cartón
Alimentación
Funcionamiento con alimentación externa 12/24 VCC, <3,5 W nominal <6,0 W máx. absoluto
Tipo de conector de alimentación externa Conector M12 para 12 polos (compartido con la entrada/salida digital y la sincronización digital)
Voltaje Rango permitido 10–30 VCC
Características medioambientales y certificaciones
EMC •EN 61000-6-2 (inmunidad) •EN 61000-6-3 (emisión) •FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisión)
Golpes 25 g (IEC 60068-2-27)
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30/24 h 95 % de humedad relativa de 25 °C a 40 °C (de 77 °F a 104 °F)
Montaje en trípode UNC ¼"-20 (en tres lados)
Protección IP 40 (IEC 60529) con base de apoyo montada
Rango de temperatura de almacenamiento –De 40 °C a 70 °C (de –40 °F a 158 °F)
Rango de temperatura operativa –De 15 °C a 50 °C (de 5 °F a 122 °F) El rango de temperatura de funcionamiento supone que la cámara está montada en el soporte base (incluido en el paquete) o un tipo similar de disipador térmico.
Vibración 2 g (IEC 60068-2-6 y MIL-STD810G)

Recursos y asistencia

Seminario web grabado

Thermal Benchtop Kit Webinar

Ver ahora

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions