Discontinued

Flir A38/A68

Cámaras térmicas para visión artificial

Las Flir A38/A68 son las cámaras termográficas de infrarrojos de onda larga no refrigeradas más pequeñas de Flir para aplicaciones de automatización industrial y visión artificial. Diseñados específicamente para su uso en el control de procesos y el control de calidad, estos sensores de temperatura termográficos proporcionan información visual de la temperatura para respaldar la toma de decisiones clave en aplicaciones en las que la detección de pequeñas variaciones de temperatura es fundamental. El tamaño compacto y el diseño sencillo de la cámara brindan datos de imágenes térmicas fiables y sólidos, mientras que las conexiones sencillas con Power over Ethernet (PoE) y el rango de temperatura de funcionamiento ampliado las convierten en cámaras térmicas idóneas para entornos industriales.

El diseño sin complicaciones está repleto de características valiosas, que incluyen frecuencia de fotogramas de 60 Hz, transmisión de vídeo de 8 y 16 bits y alimentación a través de Ethernet.
Los protocolos de visión estándar de las cámaras permiten que se integren sin problemas en el software compatible con GenICam™, lo que acelera el desarrollo del sistema y la implementación de soluciones.
Con solo 29 × 36 × 59 mm (5,1 × 5,5 × 3,9 in), las cámaras Flir A38/A68 son lo suficientemente pequeñas para caber en espacios reducidos, pero lo suficientemente resistentes para soportar temperaturas de hasta 60 °C (140 °F).

Especificaciones

Highlighted
Ethernet Interface Wired
EMC See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Image Frequency A38: 60 Hz
A68: 30 Hz
Thermal Sensitivity_NETD <50 mK @ 25°C ambient
Comunicación y almacenamiento de datos
Connection Type RJ-45
Ethernet For control, image, and power
Ethernet Communication GigE Vision / GenICam
Ethernet Interface Wired
Ethernet Power Power over Ethernet (PoE)
Ethernet Protocols GigEVision
Ethernet Standard IEEE 802.3
Ethernet Type Gigabit Ethernet
Generación de imágenes y óptica
Color Black
Detector Pitch 17 µm
Field of view [FOV] 11301-0101 FLIR A38 24°: 24° × 18.1°
11301-0102 FLIR A38 42°: 40.1° × 29°
11302-0101 FLIR A68 24°: 24.2° × 18.4°
11302-0102 FLIR A68 42°: 42.1° × 31.9°
Focal Length 11301-0101 FLIR A38 24°: 13 mm (0.51 in)
11301-0102 FLIR A38 42°: 8.1 mm (0.32 in)
11302-0101 FLIR A68 24°: 25 mm (0.98 in)
11302-0102 FLIR A68 42°: 14.2 mm (0.56 in)
Focus Fixed
F_number 11301-0101 FLIR A38 24°: 1.0
11301-0102 FLIR A38 42°: 1.1
11302-0101 FLIR A68 24°: 1.2
11302-0102 FLIR A68 42°: 1.24
Image Frequency A38: 60 Hz
A68: 30 Hz
IR Resolution A38: 320 × 240 pixels
A68: 640 × 480 pixels
Minimum Focus Distance 11301-0101 FLIR A38 24°: 0.4 m (1.3 ft)
11301-0102 FLIR A38 42°: 1.5 m (4.9 ft)
11302-0101 FLIR A68 24°: 2.0 m (6.6 ft)
11302-0102 FLIR A68 42°: 1.3 m (4.3 ft)
Pixel Format Mono8 or 16-bit/pixel
Spectral Range 8–14 µm (LWIR)
Thermal Sensitivity_NETD <50 mK @ 25°C ambient
General
Package Includes Infrared camera
Packaging Size 130 × 140 × 100 mm (5.1 × 5.5 × 3.9 in)
Packaging Type Cardboard box
Packaging Weight 0.23 kg (0.51 lb)
Size [L x W x H ] w_o Lens 59 × 29 × 36 mm (2.32 × 1.14 × 1.42 in)
Weight [without lens] 67 g (2.4 oz)
Características medioambientales y certificaciones
EMC See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Humidity [operating and storage] Maximum 80% relative humidity, non-condensating
Operating Temperature Range –35°C to 60°C (-31°F to 140°F)
Safety See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Shock See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Storage Temperature Range -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) To avoid possible damage during storage, ensure that the sensor is not exposed to air. Use a lens cap or lens to cover the sensor.
Tripod Mounting UNC ¼″-20
Vibration See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Alimentación
Power Consumption 12 V: 2.8 W 24 V: 2.8 W PoE (48 V): 3.5 W

Resources & Support

Datasheet

FLIR A38 A68 Datasheet

Datasheet

FLIR A38 A68 Datasheet GB

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.