Flir A655sc

Cámara LWIR de grado científico de alta resolución

Con su detector sin refrigeración, alta resolución y toda la funcionalidad de vanguardia que los científicos e investigadores esperan de FLIR, el A655sc ofrece termografías científicas y de investigación económicas y capacidades de medición a un nivel completamente nuevo.

Imagen térmica para I + D de productos
El Flir A655sc cuenta con un microbolómetro de 640 x 480 píxeles que detecta diferencias de temperatura de hasta <30 mK, para una precisión a mayores distancias.
Transmite datos de 16 bits de fotograma completo a 50 Hz, o hasta 200 Hz con ventanas, para procesos de alta velocidad.
GigE Vision permite una transferencia rápida de imágenes con cables de estándar de bajo coste y hasta 100 metros.

Especificaciones

Highlighted
Resolución 640 × 480
Paso del detector 17 µm
Rango espectral 7,5 – 14,0 µm
Tipo de detector Microbolómetro no refrigerado
Número F de la cámara f/1,0
Rango dinámico 16 bits
NETD <30 mK
Frecuencia de imagen [ventana completa] 50 Hz
Frecuencia de imagen máxima [con ventana mínima] 200 Hz (640 × 120)
Rango de temperatura estándar –De 40 °C a 150 °C (de –40 °F a 302 °F) De 100 °C a 650 °C (de 212 °F a 1202 °F)
Rango de temperatura opcional Hasta 2000 °C (3632 °F)
Enfoque Automático o manual (motorizado)
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión A655sc, FOV 15°: 15° × 11° (19° diagonal)
A655sc, FOV 25°: 25° × 19° (31° diagonal)
A655sc, FOV 45°: 45° × 34° (55° diagonal)
A655sc, FOV 7°: 7° × 5,3° (8,7° diagonal)
A655sc, FOV 80°: 80° × 64,4° (92,8° diagonal)
Constante de tiempo <8 ms
Datos digitales Vía PC con software ResearchIR
Enfoque Automático o manual (motorizado)
Frecuencia de imagen máxima [con ventana mínima] 200 Hz (640 × 120)
Frecuencia de imagen [ventana completa] 50 Hz
Lentes de aproximación/microscopios Primer plano 25 µm, 50 µm, 100 µm
Lentes disponibles N/D
Modos de subventana Seleccionable por el usuario 640 × 240 o 640 × 120
NETD <30 mK
Número F de la cámara f/1,0
Paso del detector 17 µm
Rango dinámico 16 bits
Rango espectral 7,5 – 14,0 µm
Resolución 640 × 480
Tipo de detector Microbolómetro no refrigerado
Transmisión de datos digitales Gigabit Ethernet (50/100/200 Hz) USB (25/50/100 Hz)
Medición y análisis
Golpes/vibración 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Precisión ±2°C o ±2 % de lectura
Rango de temperatura estándar –De 40 °C a 150 °C (de –40 °F a 302 °F) De 100 °C a 650 °C (de 212 °F a 1202 °F)
Rango de temperatura opcional Hasta 2000 °C (3632 °F)
General
Peso A655sc, FOV 15°: 0,92 kg (2,03 lb)
A655sc, FOV 25°: 0,90 kg (1,98 lb)
A655sc, FOV 45°: 0,94 kg (2,07 lb)
A655sc, FOV 7°: 1,61 kg (3,55 lb)
A655sc, FOV 80°: 1,17 kg (2,58 lb)
Tamaño del embalaje 360 × 180 × 550 mm (14,2 × 7,1 × 21,7")
Tamaño [L. × An. × Al.] sin lente 216 × 73 × 75 mm (8,5 × 2,9 × 3,0")
Alimentación
Alimentación 12/24 VCC, < 24 W máx. absoluto
Características medioambientales y certificaciones
Montaje 1/4"-20 (en tres lados), 2 x M4 (en tres lados)
Protección IP 30 (IEC 60529)
Rango de temperatura de almacenamiento De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Rango de temperatura operativa De -15 °C a 50 °C (de 5 °F a 122 °F)

Accesorios

Recursos y asistencia

Datasheet

Hoja de datos de A655sc

Datasheet

A655sc Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions