Discontinued

FLIR A6604

Cámara para la detección continua de fugas de gas

Las cámaras ópticas de imagen de gas de FLIR pueden visualizar e identificar fugas de gas. Con una cámara de imagen de gas óptica es sencillo analizar continuamente las instalaciones que se encuentran en áreas remotas o en zonas de difícil acceso. Una supervisión continua significa podrá detectar de inmediato la aparición de una fuga de gas peligrosa o costosa, lo que le permitirá tomar las medidas oportunas antes de que la fuga haya causado daños. Las cámaras de imagen óptica de gas (OGI) son ampliamente utilizadas en entornos industriales como refinerías de petróleo, plantas de procesamiento de gas natural, plataformas marinas, industrias químicas / petroquímicas y plantas de generación de energía y biogás. Las cámaras OGI como la FLIR A6604 pueden detectar gases nocivos de efecto invernadero que pueden dañar gravemente el medio ambiente.

Se corrigió el monitoreo OGI para instalaciones remotas
La A6604 de FLIR contiene un detector de antimoniuro de indio (InSb) refrigerado que produce termografías de 640 x 512 píxeles. Más píxeles le brindan un campo de visión más amplio para que pueda monitorear instalaciones más grandes. También ofrece una imagen ultracrisp. El modo de alta sensibilidad mejora aún más el nivel de detección de la cámara para que se puedan detectar las fugas de gas más pequeñas
La A6604 de FLIR es fácil de controlar a una distancia segura. Se puede controlar completamente a través de Ethernet y se integra fácilmente en una red TCP / IP. El FLIR A6604 es compatible con GigE Vision y GenICam
Benceno, etanol, etilbenceno, heptano, hexano, isopreno, metanol, MEK, MIBK, octano, pentano, 1-penteno, tolueno, xileno, butano, etano, metano, propano, etileno y propileno.

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 640 × 512 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <20 mK a +30 °C (+86 °F)
Rango espectral 3,2 - 3,4 µm
Interfaz Gigabit Ethernet (compatible con GEV/Genicam)
Generación de imágenes y óptica
Ajuste automático de imagen Continuo/manual; lineal o basado en el histograma
Campo de visión (FOV) 21,4° × 17,5° con lente de 25 mm, 11,0 × 8,9° con lente de 50 mm, 5,5° × 4,4° con lente de 100 mm
Distancia focal mínima N/D
Enfoque Manual
Frecuencia de imagen completa Ventana completa a 60 Hz, 1/2 ventana a 240 Hz, 1/4 ventana a 480 Hz
Mejora digital de la imagen Modo de alta sensibilidad
Modos de imagen Imagen de IR, modo de alta sensibilidad (HSM)
Nivel-intervalo de ajuste manual de la imagen Nivel/intervalo
Número F N/D
Rango espectral 3,2 - 3,4 µm
Resolución de IR 640 × 512 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <20 mK a +30 °C (+86 °F)
Tamaño de la cámara, lente no incluida (L. × An. × Al.) 196 × 102 × 102 mm (7,7 × 4,0 × 4,0")
Tipo de detector Matriz de plano focal (FPA), InSb refrigerado
Zoom digital de 1× o 2×
Medición y análisis
Rango de temperatura De -20 a +350 °C (de -4 a +662 °F); hasta 1500 °C (2732 °F) o hasta 2000 °C (3662 °F) opcional
Comunicación y almacenamiento de datos
Comunicación Ethernet Comunicación TCP/IP
Estándar Ethernet IEEE 802.3
Ethernet Control, imagen
Interfaz Gigabit Ethernet (compatible con GEV/Genicam)
Protocolos de Ethernet Protocolos, GigE Vision
Salida de vídeo NTSC / PAL
Tipo de conector Ethernet RJ-45
Tipo de Ethernet 1 Gb/s
Transmisión de imágenes por Ethernet Transferencia de imágenes, GigE Vision
Transmisión de vídeo por Ethernet Transmisión de vídeo, NTSC, PAL
General
Material de la carcasa Aluminio
Peso 2,3 kg (5 lb)
Alimentación
Funcionamiento CC 24 VCC, 24 W máx.
Tiempo de arranque Normalmente 7 min a 25 °C (+77 °F)
Características medioambientales y certificaciones
Directivas Directiva de bajo voltaje: 2006/95/EC/EMC: 2004/108/
EMC EN61000-6-4 (emisión) / EN61000-6-2 (inmunidad) / FCC 47 CFR Parte 15 clase A (emisión) / EN 61 000-4-8, L5
Golpes 40 g, 11 ms, pulso semisinusoidal
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 68-2-30/24 h 95 % de humedad relativa, de +25 a +40 °C (de +77 a +104°F) (2 ciclos)
Protección IP 50
Rango de temperatura de almacenamiento De -55 a +68 °C
Rango de temperatura operativa De -40 a +50 °C
Vibración Tres ejes de vibración aleatoria de 4,3 g RIMS

Recursos y asistencia

Datasheet

A6604 Datasheet A4

Brochure

FLIR Automation Brochure

Export Restrictions