Discontinued

FLIR A8200sc

Cámara compacta de rendimiento HD MWIR

La FLIR A8200sc es una cámara MWIR compacta de alta sensibilidad, que produce termografías HD, con un bajo nivel de ruido. Con sus tiempos de exposición cortos y sus imágenes de alto detalle, la A8200sc es la opción perfecta para la inspección de componentes electrónicos, cartografía térmica aérea, ensayos no destructivos de materiales y aplicaciones industriales I+D .

Alta sensibilidad, bajo nivel de ruido
El A8200sc produce imágenes térmicas nítidas de 1.0 megapíxeles (1024 x 1024) con muy poco ruido para capturar los detalles de la imagen más fina.
El modo de instantánea le permite capturar cada píxel de una escena al mismo tiempo, lo cual es crucial para medir la temperatura de los objetos que se mueven rápidamente.
Las interfaces estándar incluyen GigE Vision®, CoaXPress y HD-SDI, y se controlan independientemente para una mayor flexibilidad de grabación y visualización.

Especificaciones

Highlighted
Resolución del detector 1024 × 1024
Resolución 1024 × 1024
Paso del detector 18 µm
Rango espectral 3,0 - 5,0 µm
Tipo de detector FLIR Antimoniuro de indio (InSb)
Número F de la cámara f/4,0
Rango dinámico 14 bits
NETD <20 mK
Frecuencia de imagen [ventana completa] 50 Hz
Frecuencia de imagen máxima 50 Hz fotograma completo
Rango de temperatura estándar De -20 a 350 °C (de -4 a 662 °F)
Rango de temperatura opcional Hasta 1500 °C (2732 °F) Hasta 3000 °C (5432 °F)
Filtrado Soporte de filtro tras la lente
Enfoque Manual
Generación de imágenes y óptica
AGC Lineal, PE, DDE
Capacidad de pozo 2,0 millones de electrones
Control de cámara GenICam, RS-232
Enfoque Manual
Filtrado Soporte de filtro tras la lente
Frecuencia de imagen máxima 50 Hz fotograma completo
Frecuencia de imagen [ventana completa] 50 Hz
Lectura Instantánea
Lentes de aproximación/microscopios 1×, 4×
Lentes disponibles 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Modos de lectura Integración asíncrona al leer; integración asíncrona, después leer
Modos de subventana Flexible (pasos de 16 columnas, 8 filas)
NETD <20 mK
Número F de la cámara f/4,0
Operabilidad >99,5 % (99,9 % valor típico)
Paleta 8 bits seleccionables
Paso del detector 18 µm
Protocolo de datos digitales Gigabit Ethernet (GigE Vision® 2.0) y CoaXPress
Rango dinámico 14 bits
Rango espectral 3,0 - 5,0 µm
Refrigeración de sensor Lineal de ciclo cerrado
Resolución 1024 × 1024
Resolución del detector 1024 × 1024
Tiempo de integración mínimo 480 ns
Tipo de detector FLIR Antimoniuro de indio (InSb)
Vídeo HD HD-SDI (720p/50/59,9, 1080p/25/29,9)
Zoom El zoom de vídeo se selecciona automáticamente; res. completa = 1×, 1/4 Res = 2×
Medición y análisis
Precisión +/-1 °C o +/-1 % de lectura Válido para 0 a +3000 °C solo en configuraciones estándar de lente y filtro
Rango de temperatura estándar De -20 a 350 °C (de -4 a 662 °F)
Rango de temperatura opcional Hasta 1500 °C (2732 °F) Hasta 3000 °C (5432 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Mando y control GenICam
Modos de sincronización Entrada de sincronización, salida de sincronización
Vídeo analógico NA
General
Peso [sin lente] 3,73 kg (8,2 lb)
Tamaño [L. × An. × Al.] sin lente 226 × 117 × 135 mm (8,9 × 4,6 × 5,3")
Alimentación
Alimentación 24 VCC (<50 W régimen estable)
Características medioambientales y certificaciones
Montaje 2 orificios roscados de 1/4 - 20 1 orificio roscado de 3/8-16
Rango de temperatura de almacenamiento De -55 a 80 °C (de -67 a 176 °F)
Rango de temperatura operativa De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F)
Zonas de detección 40 g, pulso de 11 ms y 1/4 pulso sinusoidal / 4,3 g vibración aleatoria RMS, en los 3 ejes

Export Restrictions