Discontinued

FLIR A8300sc

Cámara compacta HD MWIR InSb

El FLIR A8300sc ofrece las velocidades y la sensibilidad que los investigadores necesitan para capturar eventos térmicos rápidos y registrar las mediciones de temperatura más precisas. Este MWIR puede transmitir datos detallados de alta definición y bajo ruido mediante Gigabit Ethernet y CoaXPress a un ordenador para la visualización y grabación de imágenes en tiempo real. Con control total del usuario sobre los tiempos de integración, las entradas de sincronización y los tamaños de ventana, la A8300sc es la herramienta perfecta para aplicaciones de inspección electrónica, microscopía térmica, pruebas no destructivas y otras aplicaciones de I + D.

Alta sensibilidad, bajo nivel de ruido
El A8300sc produce imágenes térmicas nítidas de 921.600 píxeles (1280 x 720) con muy poco ruido para capturar los mejores detalles de la imagen.
El modo de instantánea le permite capturar cada píxel de una escena al mismo tiempo, lo cual es crucial para medir la temperatura de los objetos que se mueven rápidamente.
Las interfaces estándar incluyen GigE Vision®, USB3 Vision ™ y HD-SDI, y se controlan independientemente para una mayor flexibilidad de grabación y visualización.

Especificaciones

Highlighted
Resolución del detector 1280 × 720
Resolución 1280 × 720
Paso del detector 14 µm
Rango espectral 3,0 - 5,0 µm
Tipo de detector FLIR Antimoniuro de indio (InSb)
Número F de la cámara f/4,0
Rango dinámico 14 bits
NETD <20 mK
Frecuencia de imagen [ventana completa] 60 Hz
Frecuencia de imagen máxima 60 Hz a ventana completa
Rango de temperatura estándar De -20 a 350 °C (de -4 a 662 °F)
Rango de temperatura opcional Hasta 1500 °C (2732 °F) Hasta 2000 °C (3632 °F)
Filtrado Tras la lente
Enfoque Manual
Generación de imágenes y óptica
AGC Lineal, PE, DDE
Capacidad de pozo 5,9 millones de electrones
Control de cámara GenICam
Enfoque Manual
Filtrado Tras la lente
Frecuencia de imagen máxima 60 Hz a ventana completa
Frecuencia de imagen [ventana completa] 60 Hz
Lectura Instantánea
Lentes de aproximación/microscopios 1×, 4×
Lentes disponibles 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm
Modos de lectura Integración asíncrona al leer; integración asíncrona, después leer
Modos de subventana Completa, 1/2 o 1/4 ventana
NETD <20 mK
Número F de la cámara f/4,0
Operabilidad >99,5 % (99,9 % valor típico)
Paleta 8 bits seleccionables
Paso del detector 14 µm
Protocolo de datos digitales Gigabit Ethernet (GigE Vision 2.0), USB3 (USB3 Vision), CoaXPress
Rango dinámico 14 bits
Rango espectral 3,0 - 5,0 µm
Refrigeración de sensor Lineal de ciclo cerrado
Resolución 1280 × 720
Resolución del detector 1280 × 720
Tiempo de integración mínimo 500 ns
Tipo de detector FLIR Antimoniuro de indio (InSb)
Vídeo HD HD-SDI
Zoom El zoom de vídeo se selecciona automáticamente; res. completa = 1×, 1/4 Res = 2×
Medición y análisis
Precisión +/-1 °C o +/-1 % de lectura Válido para 0 a +3000 °C solo en configuraciones estándar de lente y filtro
Rango de temperatura estándar De -20 a 350 °C (de -4 a 662 °F)
Rango de temperatura opcional Hasta 1500 °C (2732 °F) Hasta 2000 °C (3632 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Mando y control GenICam
Modos de sincronización Entrada de sincronización, salida de sincronización
Vídeo analógico NA
General
Peso [sin lente] 3,73 kg (8,2 lb)
Tamaño [L. × An. × Al.] sin lente 226 × 117 × 135 mm (8,9 × 4,6 × 5,3")
Alimentación
Alimentación 24 VCC (<50 W régimen estable)
Características medioambientales y certificaciones
Montaje 2 × 1/4" -20, 1 × 3/8" - 16, 4 × 10/24
Rango de temperatura de almacenamiento De -55 a 80 °C (de -67 a 176 °F)
Rango de temperatura operativa De -40 a +50 °C (de -40 a 122 °F)
Zonas de detección 40 g, pulso de 11 ms y 1/4 pulso sinusoidal / 4,3 g vibración aleatoria RMS, en los 3 ejes

Export Restrictions