Discontinued

Airtec

Monitor de partículas diésel

El monitor Airtec es un monitor de carbono elemental diseñado para determinar la exposición de los trabajadores en minas subterráneas al material particulado diésel (DPM). Airtec utiliza un método de transmisión ligero y de captura de partículas en tiempo real para generar valores de carbono elemental que se correspondan estrechamente con los resultados de la prueba de NIOSH 5040. El monitor Airtec proporciona resultados que se resuelven en tiempo y espacio, lo que permite al operador rastrear los niveles de DPM a lo largo del tiempo para ayudar a eliminar los riesgos asociados con la sobreexposición.

El monitor DPM / EC portátil y en tiempo real replica NIOSH 5040
Obtenga resultados en tiempo real y guárdelos para su posterior análisis. No es necesario que los filtros se envíen a un laboratorio externo.
Airtec tiene una alta sensibilidad con respecto al DPM y puede rastrear los niveles a lo largo del tiempo para determinar la posibilidad de que suponga un peligro para la salud a largo plazo.

Especificaciones

Generación de imágenes y óptica
Rango dinámico 9 - 600 µg/m3 8 h TWA EC
Sensibilidad <15 µg/m3 carbono elemental (EC)
Comunicación y almacenamiento de datos
Archivado de datos De 2,75 a 66,6 días (intervalos de ejemplo de 1 min a 1 h)
Salida Pantalla LCD con retroiluminación controlada por el usuario; seleccionable por el usuario 1, 5, 15 min con media de datos de EC y TC registrados en 8 h de niveles TWA DPM; conexión mini-USB
Alimentación
Alimentación 7,4 VCC (batería recargable de iones de litio integrada); adaptador de 100 - 240 VCA
Duración de la batería >12 horas (uso continuo)
General
Alarma La LCD alerta al usuario de poca batería, cambio de filtro y flujo de bomba
Dimensiones 4,75° (Al.) × 5,25°(An.) × 2,5°(Pr.) / 12,1 cm (Al.) × 13,3 cm (An.) × 6,4 cm (Pr.)
Peso del sistema 681 g (1,5 lb)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Airtec Software

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Airtec Datasheet

Brochure

Airtec Brochure

Export Restrictions