Discontinued

Extech AN10

Pocket Series Anemometer

The Extech AN10 is a convenient Pocket Series Aemometer that is easy to use and easy to stow. Keep one handy for whenever you need to take a quick air velocity measurement from 0.8 km/h to 72 km/h (80 ft/min to 3936 ft/min). Features a large, backlit LCD display and a double-molded side grip. Complete with 9 V battery. CE certified.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Precisión básica de la velocidad del aire (m/s) ±3% + 0.30 m/s
Precisión básica de la velocidad del aire (mph) ±3% + 0.4 mph
Precisión básica de velocidad del aire (km/h) ±3% + 1.0 km/h
Precisión básica de velocidad del aire (nudos) ±3% + 0.4 knots
Precisión básica de velocidad del aire (pies/min) ±3% + 40 ft/m
Velocidad del aire (km/h) 0.8 to 72km/h
Velocidad del aire (m/s) 1.1 to 20 m/s
Velocidad del aire (mph) 0.9 to 45mph
Velocidad del aire (nudos) 0.8 to 39knots
Velocidad del aire (pies/min) 80 to 3936 ft/m
Detalles adicionales
Alimentación 1 × 9V battery
Certificaciones CE
Garantía 2 years

Recursos y asistencia

Certification

Extech AN10 Declaration of Conformity

User Manual

Extech AN10 User Manual GB

Datasheet

Extech AN10 LT10 RH10 SL10 Datasheet

Export Restrictions