Discontinued

Extech AN25

Heat Index Anemometer

Extech’s AN25 pocket sized Heat Index Anemometer Pen not only measures air velocity, but also monitors heat index during hot humid days to prevent heat stroke during outdoor activities, sporting events, or indoor workplace. Its pen-sized design makes it convenient to fit into your pocket and carry it wherever you go. Complete with CR2032 battery.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Bulbo húmedo 5 to 122°F (-15 to 50°C)
Humedad relativa 5.0 to 95.0%
Precisión básica de humedad relativa ±3%
Precisión básica de la velocidad del aire (m/s) ±3% full scale
Precisión básica de la velocidad del aire (mph) ±3% full scale
Precisión básica de temperatura (aire) ±2°F/1°C
Precisión básica de velocidad del aire (km/h) ±3% full scale
Precisión básica de velocidad del aire (nudos) ±3% full scale
Precisión básica de velocidad del aire (pies/min) ±3% full scale
Punto de condensación -103 to 122°F (-75 to 50°C)
Resolución máx. de bombilla húmeda 0.1°F/°C
Resolución máx. de punto de condensación 0.1°F/°C
Resolución máx. de temperatura (aire) 0.1°F/C
Resolución máx. de temperatura globo de bombilla húmeda (WBGT) 0.1°F/°C
Resolución máx. de velocidad del aire (m/s) 0.1m/s
Resolución máx. de velocidad del aire (mph) 0.1mph
Resolución máx. de velocidad del aire (nudos) 0.1 knots
Resolución máx. de velocidad del aire (pies/min) 0.1ft/min, 1ft/min (>1000ft/min)
Resolución máx. de índice de calor 0.1°F/°C
Resolución máxima de humedad relativa 0.10%
Temperatura (aire) 5 to 122°F (-15 to 50°C)
Temperatura globo de bulbo húmedo (WBGT) -20.2 to 130°F (-29 to 54.5°C)
Velocidad del aire (km/h) 1.4 to 90.0km/h
Velocidad del aire (km/h) 0.1km/h
Velocidad del aire (m/s) 0.4 to 25m/s
Velocidad del aire (mph) 0.9 to 55.9mph
Velocidad del aire (nudos) 0.8 to 48.6 knots
Velocidad del aire (pies/min) 80 to 4920ft/min
Índice de calor -31 to 401°F (-35 to 205°C)
Detalles adicionales
Alimentación 1 × CR2032 (1.5V)
Certificaciones CE
Dimensiones 6 × 1.6 × 0.7" (152 × 40 × 18mm)
Garantía 2 years
Peso 2.1oz (60g)

Recursos y asistencia

Certification

Extech AN25 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN25 Datasheet

User Manual

Extech AN25 User Manual GB

Export Restrictions