Extech AN300

Termoanemómetro PCM/MCM de grandes aspas

Product Variations

El AN300 es un termoanemómetro CFM/CMM de aspas grandes. Este medidor mide la velocidad del aire, el flujo de aire y la temperatura. La serie ’de termoanemómetros de aspas grandes de Extech permite lecturas más precisas en conductos de mayor tamaño. Cada medidor muestra simultáneamente el flujo de aire o la velocidad y la temperatura del aire. Incluye estuche de transporte rígido y 4 baterías 2 AAA.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Precisión básica de la velocidad del aire (m/s) ±1,5%
Precisión básica de temperatura (aire) ±0,6°C
Precisión básica de velocidad del aire (pies/min) ±1,5%
Resolución máx. del volumen de aire (MCM) 0,1 MCM
Resolución máx. volumen de aire (PCM) 0,1 PCM
Temperatura (aire) De -20 a 60°C (de -4 a 140°F)
Velocidad del aire (m/s) De 0,2 a 30 m/s
Velocidad del aire (pies/min) De 40 a 5900 ft/min
Volumen del aire (MCM) De 0 a 99999 MCM
Volumen del aire (PCM) De 0 a 99 999 PCM
Detalles adicionales
Alimentación 4 baterías AAA (1,5 V)
Certificaciones AN300-NIST_S: CE, NIST
AN300_S: CE
Dimensiones 269 × 106 × 51 mm (10,6 × 4,2 × 2,0")
Garantía 2 años
Peso 7 oz (200 g)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech AN300

Datasheet

Extech AN3xx Datasheet

Certification

Extech AN300 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro