Extech AN310

Psicrómetro/anemómetro PCM/MCM de grandes aspas

Product Variations

El AN310 es un anemómetro/psicrómetro CFM/CMM de aspas grandes. Este medidor mide la velocidad del aire, el flujo de aire, la humedad relativa, el bulbo húmedo y el punto de condensación. La serie ’de termoanemómetros de aspas grandes de Extech permite lecturas más precisas en conductos de mayor tamaño. Con funciones de mín./máx., retención de datos y apagado automático. Incluye 4 pilas AAA y estuche de transporte rígido.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Bulbo húmedo De -20 a 60°C (de -4 a 140°F)
Humedad relativa Del 0,1 al 99,9 %
Precisión básica de humedad relativa ±3 %
Precisión básica de la velocidad del aire (m/s) ±1,5%
Precisión básica de temperatura (aire) ±0,6°C
Precisión básica de velocidad del aire (pies/min) ±1,5%
Punto de condensación De -5 a 60°°C (de 23 a 140°°F)
Resolución máx. del volumen de aire (MCM) 0,1 MCM
Resolución máx. volumen de aire (PCM) 0,1 PCM
Temperatura (aire) De -20 a 60°C (de -4 a 140°F)
Velocidad del aire (m/s) De 0,2 a 30 m/s
Velocidad del aire (pies/min) De 40 a 5900 ft/min
Volumen del aire (MCM) De 0 a 99999 MCM
Volumen del aire (PCM) De 0 a 99 999 PCM
Detalles adicionales
Alimentación 4 baterías AAA (1,5 V)
Certificaciones AN310-NIST_S: CE, NIST
AN310_S: CE
Dimensiones 269 × 106 × 51 mm (10,6 × 4,2 × 2,0")
Garantía 2 años
Peso 7 oz (200 g)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech AN310

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

User Manual

Extech AN310 User Manual GB

Certification

Extech AN310 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN3xx Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro