Discontinued

Extech AN320

Psicrómetro/anemómetro PCM/MCM de grandes aspas más CO2

El Extech AN320 es un anemómetro PCM/MCM/psicrómetro de aspas grandes más CO2. Este medidor mide la velocidad del aire, el flujo de aire, la humedad relativa, el bulbo húmedo, el punto de rocío y el dióxido de carbono. La serie de termoanemómetros de aspas grandes de Extech permite lecturas más precisas en conductos de mayor tamaño. Incluye funciones de mínimo/máximo, retención de datos y apagado automático. Incluye estuche de transporte rígido y 4 pilas 2 AAA.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Bulbo húmedo De -4 a 140°°F (de -20 a 60°°C)
Dióxido de carbono (CO<special id="36"/>) De 0 a 99 999 ppm
Humedad relativa De 0,1 a 99,9 %
Precisión básica de humedad relativa ±3 %
Precisión básica de la velocidad del aire (m/s) ±1,5 %
Precisión básica de temperatura (aire) ±0,6°°C
Precisión básica de velocidad del aire (pies/min) ±1,5 %
Precisión básica del volumen de aire (MCM) 0,1 MCM
Punto de condensación De 23 a 140°°F (de -5 a 60°°C)
Resolución máx. volumen de aire (PCM) 0,1 PCM
Temperatura (aire) De -4 a 140°°F (de -20 a 60°°C)
Velocidad del aire (m/s) De 0,2 a 30 m/s
Velocidad del aire (pies/min) De 40 a 5900 ft/min
Volumen del aire (MCM) De 0 a 99 999 MCM
Volumen del aire (PCM) De 0 a 99 999 PCM
Detalles adicionales
Alimentación 4 baterías AAA (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones 10,6 × 4,2 × 2 pulgadas (269 × 106 × 51 mm)
Garantía 1 año
Peso 7 oz (200 g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech AN320 User Manual GB

Certification

Extech AN320 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN3xx Datasheet

Export Restrictions