Discontinued

Extech AN500

Termoanemómetro de hilo caliente PCM/MCM

El Extech AN500 es un termoanemómetro PCM/MCM de hilo caliente. La nueva tecnología de sensor ofrece mejoras importantes en su durabilidad y CAT (compensación automática de temperatura) para mediciones precisas de la velocidad del aire en el conducto con temperaturas de aire variables. Su sonda telescópica con etiqueta de regla asegura que las mediciones se realicen en el centro del conducto, incluso si está fuera de su alcance. Su mango direccional ergonómico y su sensor antirrotación confirman que la dirección de la sonda y la dirección del flujo de aire están alineadas para obtener lecturas fiables. Incluye sonda telescópica con cable, adaptador universal de CA de 100 V a 240 V con 4 enchufes, 6 baterías y estuche de transporte rígido.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Precisión básica de la velocidad del aire (m/s) ±3 %
Precisión básica de la velocidad del aire (mph) ±3 %
Precisión básica de temperatura (aire) ±2 °F (±1 °C)
Precisión básica de velocidad del aire (km/h) ±3 %
Precisión básica de velocidad del aire (nudos) ±3 %
Precisión básica de velocidad del aire (pies/min) ±3 %
Resolución máx. de temperatura (aire) 0,1°
Resolución máx. de velocidad del aire (m/s) 0,01 m/s
Resolución máx. de velocidad del aire (mph) 0,1 MPH
Resolución máx. de velocidad del aire (nudos) 0,1 nudos
Resolución máx. de velocidad del aire (pies/min) 1 pie/min
Resolución máx. del volumen de aire (MCM) 0,01 MCM
Resolución máx. volumen de aire (PCM) 0,01 PCM
Temperatura (aire) 0 a 60 °C (32 a 140 °F)
Velocidad del aire (km/h) De 0,7 a 75 km/h
Velocidad del aire (km/h) 0,1 km/h
Velocidad del aire (m/s) De 0 a 20 m/s
Velocidad del aire (mph) De 0,5 a 45 MPH
Velocidad del aire (nudos) De 0,4 a 40 nudos
Velocidad del aire (pies/min) De 40 a 3940 pies/min
Volumen del aire (MCM) De 0 a 999 999 MCM
Volumen del aire (PCM) De 0 a 999 999 PCM
Detalles adicionales
Alimentación 6 pilas AA (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones 180 × 72 × 32 mm (7,1 × 2,8 × 1,3 in)
Garantía 2 años
Peso 355 g (12,5 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech AN500 User Manual GB

Certification

Extech AN500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN500 Datasheet

Export Restrictions