Discontinued

Extech AN510

CMM/CFM Anemometer + Type-K

The Extech AN510 is a convenient 4-in-1 Anemometer that measures air velocity, air flow, air temperature, and Type-K temperature. Includes a built-in low friction ball bearing mini vane wheel for high accuracy. The Type-K temperature probe function measures surface temperature up to 1300°C (2372°F). It features large dual LCD with backlighting, data hold, and min/max function.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Precisión básica de la velocidad del aire (m/s) ±3% full scale
Precisión básica de la velocidad del aire (mph) ±3% full scale
Precisión básica de temperatura (aire) 0.1°
Precisión básica de temperatura (tipo N) 0.1°
Precisión básica de velocidad del aire (km/h) ±3% full scale
Precisión básica de velocidad del aire (nudos) ±3% full scale
Precisión básica de velocidad del aire (pies/min) ±3% full scale
Resolución máx. de temperatura (aire) ±2.5°F (±1.2°C)
Resolución máx. de temperatura (tipo K) -148°F to 2372°F (-100°C to 1300°C)
Resolución máx. de velocidad del aire (m/s) 0.1m/s
Resolución máx. de velocidad del aire (mph) 0.1MPH
Resolución máx. de velocidad del aire (nudos) 0.1knots
Resolución máx. de velocidad del aire (pies/min) 1ft/min
Resolución máx. del volumen de aire (MCM) 0.001 CMM
Resolución máx. volumen de aire (PCM) 0.001 CFM
Temperatura (aire) 32 to 122°F (0 to 50°C)
Temperatura (tipo N) ±(0.4% + 1.8°F/1°C)
Velocidad del aire (km/h) 1.4 to 72km/h
Velocidad del aire (km/h) 0.1km/h
Velocidad del aire (m/s) 0.4 to 20m/s
Velocidad del aire (mph) 0.9 to 44.7MPH
Velocidad del aire (nudos) 0.8 to 38.8 knots
Velocidad del aire (pies/min) 80 to 3937 ft/min
Volumen del aire (MCM) 0.024 to 36,000 CMM
Volumen del aire (PCM) 0.847 to 1,271,300 CFM
Detalles adicionales
Alimentación 3 × AAA (1.5V) batteries
Aspa 1" (27mm)
Certificaciones CE
Dimensiones 5.5 × 1.8 ×1.2" (141 × 45 × 20mm)
Garantía 2 years
Peso 5.6oz (160g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech AN510 Datasheet

User Manual

Extech AN510 User Manual GB

Export Restrictions