Discontinued

Ariel 3MP Corner Camera

Cámara para instalación en esquina de 3 megapíxeles

La cámara para esquinas Ariel 3MP de FLIR cuenta con un factor de forma único en forma de esquina y lentes con campo de visión ampliado que ofrecen una vista panorámica desde el techo al suelo y de pared a pared. Debido a su montaje en esquina, su carcasa sin uniones e iluminación infrarroja discreta, la cámara Ariel 3 MP Corner es una solución ideal para cualquier aplicación que requiera cobertura completa desde una sola cámara, incluidas instituciones correccionales, centros de salud, vestidores y ascensores.

Cobertura total con una carcasa duradera
Una carcasa robusta y sin enlaces resistente a la manipulación, pero con un diseño elegante que hace que sea adecuada tanto para ubicaciones industriales como comerciales.
La lente especial de la cámara proporciona cobertura de techo a piso y de pared a pared sin puntos ciegos.
La cámara ofrece una sensibilidad de color extrema e iluminación IR que es imperceptible para el ojo humano.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Conformidad con ONVIF Onvif Profile S y G
EE. UU. UL 60950, FCC Parte 15 (subparte B, clase A)
Internacional Marcado CE, EN61000-6-3 y EN50130-4, RoHS, RCM
MTBF [h] 382189
Ciberseguridad
Seguridad Cuenta de usuario con protección por contraseña y filtro IP
Características medioambientales
Humedad 90 % (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento De -40 a 60 °C
Temperatura operativa De -40 °C a 50 °C (de -40 °F a 122 °F)
General
Actualizar firmware Memoria externa para actualizar el firmware de la cámara a través de la red
AES 1/1,75 a 1/10 000 (auto)
BLC Encendido/Apagado
Carcasa IK10 resistente a los golpes + 50 julios/IP66
Conexión de alimentación PoE
Consumo de energía 3,4 W/9,4 W con calentador e IR
Detección de manipulación
Dimensiones 184 mm x 179 mm x 59 mm
Garantía De conformidad con el documento de Notificación de Política y Proceso de autorización de devolución de mercancía (RMA) de FLIR
Modo de día/noche
Modo de escaneo Progresivo
Peso de la unidad 1,21 kg (2,67 lb)
Voltaje de entrada 802.3af PoE
Zonas de privacidad
Integración de sistema
Configuración remota A través de un navegador web o software de gestión de vídeo compatible
Detección de intensidad de audio
Distancia de IR alcance máx. 10 m (33 pies)
Entrada de alarma 1 contacto de alarma seca
Entrada de audio Micrófono incorporado, G.711 a/legislación µ-law, compatibilidad con AAC
Ethernet 10/100, detección automática, dúplex medio/completo (RJ45)
Longitud de onda de emisión de pico [nm] 940,0
Navegador web compatible Internet Explorer 10+, Firefox 50+, Chrome 55+
Protocolo de red TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
Salida de alarma 1 contacto de relé
Tipo de LED SMD de alta eficiencia
Ángulo de iluminación Completo 60°
Cámara de luz visible (Set: 155)
AGC Automático
Balance de blancos Automático/ATW/Manual/Una pulsación
DSS Max. obturador 1/7,5 (6,25) ~ 1/60(50)/min.
Filtro de corte IR mecánico
Lente - Ventana IR IK10 Policarbonato resistente al vandalismo
Reducción de ruido 3D
Relación de señal y ruido ±50 dB
Resolución del sensor 2048 × 1536
Sensibilidad 0,02 (color) /0,01 (blanco y negro), 0 Lux con iluminación IR ENCENDIDA, medido a 30 IRE
Sensor de imagen BSI CMOS de 1/2,8"
Tipo de lente 2,1mm, 120 ° HFOV x 90° VFOV, F1.8, D/N
Transmitancia de ventana de lente 0,45
WDR 1/1,75 a 1/10 000 (auto)
Vídeo y grabación
Ancho de banda de vídeo Configurable entre 64 Kbps y 20 Mbps
Compresión de vídeo Completamente compatible con transmisión múltiple H.264 principal/perfil alto + MJPEG
Control de frecuencia CVBR
Detección de movimiento en vídeo
Grabación en tarjeta SD microSDXC de hasta 64 (Clase 10)
Rango de resolución Escalable desde SVGA a 3MP
Rendimiento máximo H.264 30/25 fps a QXGA + SVGA (NTSC/PAL) o H.264 15/12 fps a QXGA + 1280x960 + SVGA (NTSC/PAL)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Ariel Full HD 20190130 Firmware

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Quick Start Guide

CC-3103 Quick User Guide

User Manual

CC-3103 User Guide

Datasheet

Ariel 3MP Corner Datasheet

Firmware Release Note

FLIR Ariel CC-3103 Firmware Release Notes v20190130

Datasheet

Ariel 3MP Corner Datasheet A4

AE Spec

Ariel Gen II-CC-3103 AE Specification

Firmware Release Note

Ariel Gen II FW Firmware Release Notes v20190130

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions