Discontinued

Ariel Encoders

Video Encoder

Los codificadores Ariel de FLIR convierten las señales de vídeo analógicas en transmisiones digitales enviadas a través de una LAN, Internet o sistemas de intranet para su visualización en tiempo real en un VMS o navegador web. Los codificadores Ariel son compatibles con H.264 y audio bidireccional.

Transición perfecta de analógico a digital
El codificador Ariel de FLIR es un codificador de cuatro puertos de alto rendimiento con transmisión de audio y vídeo en tiempo real,
El enrutador está alimentado por PoE para una instalación rápida y fácil o usa 12VDC, y cuenta con transmisiones de video IP dual por puerto analógico.
La grabación en el borde proporciona la máxima elasticidad e incluye la opción de compresión de video H.264 / MPEG-4 / MPEG-2 / MJPEG.

Especificaciones

Características medioambientales
Humedad de trabajo 10 - 90 % de humedad relativa (sin condensación)
Temperatura de trabajo De -10° C a 55° C (de 14 a 131 °F)
General
Almacenamiento Edge microSD
Consumo de energía ≤ 8 W
Dimensiones de la unidad (An. × Pr. × Al.) 114 × 48 × 128 mm (4-31/64 x 1-57/64 x 5-3/64")
Fuente de alimentación PoE o 12 V CC
Peso 0,63 kg (22 onzas)
Protocolos IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS layer3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP/RTCP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, SOCKS v4/v5, PSIA, ONVIF
Transmisión dual
Integración de sistema
Compresión de audio G.711u
Entrada de alarma 4
Entrada de audio Interfaz de bloque de terminales de entrada de 4 líneas (2.0v pp, 1kΩ)
Entrada de vídeo 4 x BNC (1.0 v pp, 75 Ω)
Interfaz de red 1 interfaz Ethernet (PoE) RJ45 10/100 Mbps
Interfaz de serie 1 interfaz semidúplex RS-485 (salida de datos); 1 interfaz RS-232 (salida de datos)
Salida de alarma 2
Velocidad de bits de audio 64 Kbps
Vídeo y grabación
Compresión de vídeo H.264/MPEG-4/MPEG-2/MJPEG
Resolución de vídeo D1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF
Velocidad de bits de vídeo Velocidad de bits automática: 32-3092 Kbps Velocidad de bits máxima de 32-8192 Kbps para transmisión primaria; 32-1024 Kbps para transmisión secundaria

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Ariel Encoders (v.1.1.0_b141127, 27-Nov-2014)

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Ariel EN-216 16 Port Encoder Datasheet

Quick Start Guide

Ariel EN-204 Quick Install Guide

Quick Start Guide

Ariel EN-216 Quick Install Guide

Firmware Release Note

FLIR Ariel 2xx Firmware Release Notes

User Manual

Ariel EN-216 User and Installation Guide

User Manual

Ariel EN-204 User and Installation Guide

Datasheet

Ariel EN-216 4 Port Encoder Datasheet

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Export Restrictions