Discontinued

Ariel Quad HD Bullet

Cámara Quad HD Bullet

La cámara Ariel Quad HD Bullet está diseñada para las diversas condiciones de movimiento e iluminación que se encuentran en infraestructuras críticas y ubicaciones comerciales. La cámara incluye la última tecnología de sensores, resolución Quad HD, rango dinámico amplio del obturador, iluminación IR y compresión H.264 / H.265. La cámara Ariel Quad HD Bullet reduce el costo total de propiedad a través de la red y el ahorro de almacenamiento. Cuando se controla utilizando United VMS de FLIR, la cámara también utiliza tecnología de transmisión adaptativa única, mejorando la experiencia de visualización en general.

El video de más alta calidad con el ancho de banda más bajo.
Las características incluyen resolución Quad HD, rango dinámico amplio del obturador y compresión H.264 / H.265.
La sensibilidad de la cámara es igual a 0,07 Lux (color), 0,01 Lux (blanco y negro) y 0 Lux con iluminación por infrarrojos.
La cámara ofrece detección de manipulación y detección de movimiento de video multizona.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
EE. UU. UL/cUL 60950-1, FCC 47 CFR Parte 15, subparte B/ICES-003
Internacional Marcado CE, EN61000-6-3 y EN50130-4, RoHS, RCM
MTBF [h] 373.424 a 50°C
Ciberseguridad
Seguridad Cuenta de usuario con protección por contraseña y filtro IP
Características medioambientales
Humedad 90 % (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento De -40 a 60 °C
Temperatura operativa De -40 °C a 50 °C (de -40 °F a 122 °F)
General
Actualizar firmware Memoria externa para actualizar el firmware de la cámara a través de la red
AES 1/1,75 a 1/10 000 (auto)
Carcasa Interior/Exterior: IK7 con clasificación antivandalismo IP67
Conexión de alimentación RJ45
Consumo de energía 8 W /12 W con calefactor e IR
Detección de manipulación Sí
Dimensiones 215 mm x 86 mm x 80 mm (8,48" x 3,39" x 3,15")
Garantía De conformidad con el documento de Notificación de Política y Proceso de autorización de devolución de mercancía (RMA) de FLIR
Modo de día/noche Sí
Modo de escaneo Progresivo
Parada F de puerto de visualización F0;0 - claro
Peso de la unidad 0,59 kg (1,3 lb)
Puerto de visualización IK7 policarbonato resistente al vandalismo
Voltaje de entrada 802.3af PoE
WDR de obturador Encendido/Apagado
Zonas de privacidad Sí
Medición y análisis
Control de ganancia automático Automático
PTZ
Panorámica/inclinación 360°/±80°
Integración de sistema
Audio bidireccional 1 Entrada de línea de audio, legislación G.711 a/µ-, compatible con A CA + 1 salida de línea de audio
Configuración remota A través de un navegador web o software de gestión de vídeo compatible
Distancia de IR hasta 30 m (98 pies)
Entrada de alarma 1 contacto de alarma seca
Ethernet 10/100, IEEE 802.3, detección automática 1 x RJ45
Longitud de onda de emisión de pico [nm] 850,0
Navegador web compatible Internet Explorer 10+, Firefox 50+, Chrome 55+
Protocolo de red TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
Salida de alarma 1 contacto de relé
Tipo de LED SMD de alta eficiencia
Ángulo de iluminación Completo 60°
Cámara de luz visible (Set: 155)
Balance de blancos Automático/ATW/Manual/Una pulsación
Compensación de retroiluminación Encendido/Apagado
DSS 1/7,5(6,25)~1/60(50) NTSC(PAL)
Filtro de corte IR mecánico Sí
Reducción de ruido 3D
Relación de señal y ruido Más de 50 dB con AGC desactivado
Resolución del sensor 2560 × 1440
Sensibilidad 0,07 (color)/0,01 (blanco y negro), 0 Lux con iluminación IR ENCENDIDA, medido a 30 IRE
Sensor de imagen BSI CMOS de 1/2,9"
Tipo de lente CB-3304-11-I: Varifocal 2,8-8,5 mm, 36°- 103° HFOV, F1.2, D/N, enfoque automático motorizado/iris automático, P-Iris CB-3304-21-I: Varifocal 9-22 mm, 15° - 34° HFOV, F1.5, D/N, enfoque automático motorizado/iris automático, P-Iris
Vídeo y grabación
Ancho de banda de vídeo Configurable entre 64 Kbps y 20 Mbps
Compresión de vídeo Perfil principal H.265 mejorado + Perfil base/alto/principal H.264 mejorado + MJPEG
Control de frecuencia CBR, CVBR, VBR, MJPEG
Detección de movimiento en vídeo Sí
Grabación en tarjeta SD 1 MicroSDXC de hasta 128 GB (Clase 10)
Rango de resolución Escalable desde D1 a 4K
Rendimiento máximo H.264/H.265 30/25 FPS a 4K (NTSC/PAL) orH.264/H.265 15/12 FPS @ 4K + 1080P + D1 (NTSC/PAL) o H.264/H.265 60/50 FPS @ 1080P + 30/25 FPS @ 720P + D1 (NTSC/PAL)
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
Ariel Quad HD Bullet & Mini-Dome Firmware Version 20220302

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

User Manual

FLIR Ariel 4K UHD & Quad HD Bullet User and Installation Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure

Firmware Release Note

Quasar 4K Fixed Box Firmware Release Note v20250813

User Manual

FLIR CB-POLE-31 Pole Mount Installation Guide

User Manual

FLIR CB-4S-31 Adapter Plate & CB-WLBX-31 Junction Box Installation Guide

Quick Start Guide

FLIR Ariel 4K UHD & Quad HD Bullet Quick Install Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.