Discontinued

Ariel Quad HD Mini-Dome

Mini-dome security camera

La cámara Ariel Quad HD domo está preparado para diversas condiciones de movimiento e iluminación que se encuentran en infraestructuras críticas y ubicaciones comerciales. La cámara incluye Shutter Wide Dynamic Range, IR Illumination y compresión H.264 / H.265. El Ariel Quad HD Dome reduce el coste total de propiedad a través de la red y el ahorro de almacenamiento. Cuando se controla utilizando United VMS de FLIR, la cámara también utiliza tecnología de transmisión adaptativa única, mejorando la experiencia de visualización en general.

El video de más alta calidad con el ancho de banda más bajo.
Las características incluyen resolución Quad HD, rango dinámico amplio del obturador y compresión H.264 / H.265.
La sensibilidad de la cámara es igual a 0,07 Lux (color), 0,01 Lux (blanco y negro) y 0 Lux con iluminación por infrarrojos.
La cámara ofrece detección de manipulación y detección de movimiento de video multizona.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
EE. UU. UL/cUL 60950-1, FCC 47 CFR Parte 15, subparte B/ICES-003
Internacional Marcado CE, EN61000-6-3 y EN50130-4, RoHS, RCM
MTBF [h] 383688.0
Ciberseguridad
Seguridad Cuenta de usuario con protección por contraseña y filtro IP
Características medioambientales
Humedad 90 % (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento De -40 a 60 °C
Temperatura operativa De -40 °C a 50 °C (de -40 °F a 122 °F)
General
Actualizar firmware Memoria externa para actualizar el firmware de la cámara a través de la red
AES 1/1,75 a 1/10 000 (auto)
Carcasa Interior/Exterior: IK10 con clasificación antivandalismo IP67
Clasificación de la burbuja IK10 policarbonato resistente al vandalismo
Conexión de alimentación PoE / RJ45
Consumo de energía 8 W /12 W con calefactor e IR
Detección de manipulación Sí
Dimensiones 138 mm × 104 mm (5,43" × 4,09")
Garantía De conformidad con el documento de Notificación de Política y Proceso de autorización de devolución de mercancía (RMA) de FLIR
Modo de día/noche Sí
Modo de escaneo Progresivo
Parada F de burbuja F0.0 - burbuja transparente
Peso de la unidad 0,82 kg (1,8 lb)
Voltaje de entrada 802.3af PoE
WDR de obturador Encendido/Apagado
Zonas de privacidad Sí
Medición y análisis
Control de ganancia automático Automático
PTZ
Panorámica/inclinación 360°/±88°
Integración de sistema
Audio bidireccional 1 Entrada de línea de audio, legislación G.711 a/µ-, compatible con A CA + 1 salida de línea de audio
Configuración remota A través de un navegador web o software de gestión de vídeo compatible
Distancia de IR hasta 30 m (98 pies)
Entrada de alarma 1 contacto de alarma seca
Ethernet 10/100, IEEE 802.3, detección automática 1 x RJ45
Longitud de onda de emisión de pico [nm] 850,0
Navegador web compatible Internet Explorer 10+, Firefox 50+, Chrome 55+
Protocolo de red TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
Salida de alarma 1 contacto de relé
Tipo de LED SMD de alta eficiencia
Ángulo de iluminación Completo 60°
Cámara de luz visible (Set: 155)
Balance de blancos Automático/ATW/Manual/Una pulsación
Compensación de retroiluminación Encendido/Apagado
DSS 1/7,5(6,25)~1/60(50) NTSC(PAL)
Filtro de corte IR mecánico Sí
Reducción de ruido 3D
Relación de señal y ruido Más de 50 dB con AGC desactivado
Resolución del sensor 2560 × 1440
Sensibilidad 0,07 (color)/0,01 (blanco y negro), 0 Lux con iluminación IR ENCENDIDA, medido a 30 IRE
Sensor de imagen BSI CMOS de 1/2,9"
Tipo de lente CM-3304-11-I: Varifocal 2,8-8,5mm, 36° -103° HFOV, F1.2, D/N, enfoque automático motorizado/iris automático/lente P-Iris CM-3304-21-I: Varifocal 9-22 mm, 15° -34° HFOV, F1.5, D/N, enfoque automático motorizado/iris automático, lente P-Iris
Vídeo y grabación
Ancho de banda de vídeo Configurable entre 64 Kbps y 20 Mbps
Compresión de vídeo Perfil principal H.265 mejorado + Perfil base/alto/principal H.264 mejorado + MJPEG
Control de frecuencia CBR, CVBR, VBR, MJPEG
Detección de movimiento en vídeo Sí
Grabación en tarjeta SD 1 MicroSDXC de hasta 128 GB (Clase 10)
Rango de resolución Escalable desde D1 a 4K
Rendimiento máximo H.264/H.265 30/25 FPS a 4K (NTSC/PAL) orH.264/H.265 15/12 FPS @ 4K + 1080P + D1 (NTSC/PAL) o H.264/H.265 60/50 FPS @ 1080P + 30/25 FPS @ 720P + D1 (NTSC/PAL)
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
Ariel Quad HD Bullet & Mini-Dome Firmware Version 20220302

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

User Manual

FLIR Ariel 4K UHD & Quad HD Mini-Dome User and Installation Guide

Quick Start Guide

FLIR Ariel 4K UHD & Quad HD Mini-Dome Quick Install Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.