Supervisión continua de las condiciones de FLIR AURA

Solución de supervisión continua de las condiciones

Continuous Condition Monitoring Solution

FLIR AURA Continuous Condition Monitoring (CCM) es una solución de supervisión térmica que proporciona a las organizaciones una visión continua de la salud de los activos, los riesgos de seguridad y el rendimiento operativo.

La supervisión continua de las condiciones (CCM) FLIR AURA permite el mantenimiento basado en las condiciones a través de la supervisión continua de las condiciones térmicas y la detección de anomalías. También proporciona tendencias térmicas, análisis de historiales e información de degradación necesaria para respaldar programas de mantenimiento proactivo. Además, AURA puede proporcionar notificaciones reactivas en tiempo real sobre condiciones térmicas anómalas y respaldar las investigaciones de fallos proporcionando información térmica y visual actual e histórica de los activos.

Aura proporciona supervisión térmica automatizada ininterrumpida de activos críticos, lo que ayuda a las organizaciones a ir más allá de las inspecciones periódicas y la supervisión manual de la cámara. Cuando se detectan condiciones térmicas anómalas, se notifica automáticamente al personal designado para que pueda investigar antes y tomar decisiones informadas antes de que los problemas se conviertan en fallos del equipo o eventos de seguridad.
Vaya más allá de la alarma con vistas térmicas en vivo y análisis forense disponibles de forma remota a través de Aura. Los usuarios pueden revisar las condiciones actuales, analizar datos térmicos históricos y comprender mejor cómo se desarrolló un evento, lo que ayuda a los equipos a determinar la respuesta adecuada sin necesidad de estar físicamente presentes en la ubicación supervisada.
Configure Aura en función de las necesidades de su aplicación con opciones de velocidad de fotogramas, uso de modelos de IA y almacenamiento de datos. La implementación segura de SaaS basada en la nube minimiza la necesidad de infraestructura informática adicional in situ, mientras que REST API, MQTT y salidas binarias facilitan la conexión de Aura con los sistemas de supervisión y control existentes.
Industrias y aplicaciones típicas

Creado para infraestructuras críticas

La termografía de FLIR ayuda a detectar calor anormal, identificar problemas emergentes y mantener las operaciones críticas en funcionamiento en una amplia gama de instalaciones industriales.
Subestaciones de servicios públicos y centros de distribución eléctrica
Transformadores, bujes y conexiones eléctricas
  Gabinetes eléctricos y conmutadores
Generadores y equipos de energía crítica
Sistemas de almacenamiento de energía de batería (BESS)
         Instalaciones de baterías de reserva
          Infraestructura de carga de vehículos eléctricos
Infraestructura eléctrica de energía solar
Motores, bombas, compresores y otros equipos industriales adecuados
Centros de datos y otras instalaciones con infraestructura eléctrica crítica
Instalaciones de funcionamiento remoto y en varias ubicaciones
Carro

Añadido al carro