Detección temprana de incendios FLIR AURA

Solución de detección temprana de incendios

FLIR AURA Early Fire Detection (EFD) es una solución de supervisión térmica diseñada para identificar calor anormal, puntos calientes y desarrollar riesgos de incendio lo antes posible. Al combinar las cámaras FLIR con imágenes térmicas y visuales radiométricas con análisis avanzados asistidos por IA, AURA supervisa continuamente el calor anormal mientras filtra de forma inteligente fuentes comunes de falsas alarmas. Cuando se detecta un posible riesgo de incendio, el personal recibe notificaciones por mensaje de texto y correo electrónico con acceso directo a vistas térmicas y visuales casi en vivo y herramientas de investigación forense, lo que permite una toma de decisiones rápida para ayudar a proteger la propiedad, las operaciones y las personas y limitar los daños.

AURA proporciona una supervisión térmica ininterrumpida para identificar el calor anormal que puede indicar un incendio en desarrollo antes de que el humo o las llamas visibles aparezcan en aplicaciones adecuadas. Los análisis asistidos por IA ayudan a distinguir posibles amenazas de vehículos, maquinaria y reflejos de la luz solar, lo que reduce las molestas alertas y da al personal más confianza cuando se desencadena un incidente que requiere atención.
Diseñado para soportar la cobertura de entornos industriales grandes y complejos, AURA puede trabajar con cámaras FLIR montadas en panorámica e inclinación para supervisar grandes áreas con una sola cámara. Dependiendo del diseño del sitio, la selección de la cámara, la configuración de supervisión y el tiempo de respuesta requerido, una configuración de posicionamiento horizontal e vertical puede cubrir áreas extensas, potencialmente hasta 150 000 metros cuadrados, al tiempo que reduce potencialmente el número de cámaras necesarias.
Para los sistemas de almacenamiento de energía de batería (BESS), los sistemas de batería de reserva, las instalaciones de almacenamiento de batería y otras aplicaciones de batería adecuadas, una advertencia temprana podría proporcionar un tiempo valioso para tomar medidas adecuadas que puedan evitar el embalamiento térmico, proteger o aislar equipos cercanos, reubicar baterías afectadas o tomar otras medidas correctivas antes de que el evento se vuelva más grave y limitar las consecuencias de un embalamiento térmico. Cuando AURA se integra con un sistema de control externo o automatización adecuado, se puede utilizar un relé de salida o alerta para iniciar acciones como detener la carga.
Typical Industries and Applications

See More. Respond From Anywhere

When a potential risk is detected, AURA provides text and email alerts, remote near-live thermal and visual views, and forensic analytics so personnel can quickly understand where an event is occurring, what has happened, and how conditions are changing. Cloud-based SaaS deployment minimizes on-site infrastructure and reduces deployment time.
Waste and recycling facilities
Waste and Recycling Facilities
Material recovery facility
Material-Recovery Facilities
Biomass and biofuel storage
Biomass and Biofuel Storage
Bulk combustible material storage
Bulk Combustible-Material Storage
Battery energy storage systems
Battery Energy Storage Systems
Backup battery installations
Backup Battery Installations
Battery warehousing and logistics
Battery Warehousing and Logistics
Electric scooter and e-bike charging areas
Electric Scooter and E-Bike Charging Areas
EV charging and parking applications
Suitable EV Charging and Parking Applications
Solar farms and rooftop photovoltaic installations
Solar Farms and Rooftop Photovoltaic Installations
Multi-site and remotely operated facilities
Multi-site and Remotely Operated Facilities
Warehouses and Industrial Facilities
Carro

Añadido al carro