Extech AUT-TL
Cables de prueba del adaptador de fusibles para automóviles
El AUT-TL de Extech es un adaptador de fusible para automóviles con un conector de hoja CAT. Incluye un cable conector de 80 cm (2,6 pies) con conectores tipo banana en ángulo recto, revestidos y estándar para usar con prácticamente cualquier multímetro digital con una entrada de corriente de 20 A. Tiene un rango de medida de 20 A/48 VCC (10 s máx.) y ± 2 % de precisión.
Recursos y asistencia
User Manual
Manual del usuário de Extech AUT-TL AUT-TLM
User Manual
Extech AUT-TL AUT-TLM User Manual GB
Certification
Extech AUT-TL Declaration of Conformity
Datasheet
Extech AUTxx Datasheet
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.