Discontinued

Extech AUT-TLM

Cables de prueba del adaptador de fusibles para automóviles

Los AUT-TLM de Extech son cables de prueba para adaptadores de fusibles para automóviles, que cuentan con un adaptador de fusibles para automóviles con un conector mini-pala. El cable conector de 80 cm (2,6 pies) con conectores tipo banana estándar, revestidos y en ángulo recto permite su uso con prácticamente cualquier multímetro digital con una entrada de corriente de 20 A.

Recursos y asistencia

User Manual

Extech AUT-TL AUT-TLM User Manual GB

Certification

Extech AUT-TLM Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AUTxx Datasheet

Export Restrictions