Discontinued

Extech AUT10

Digital Tire Pressure Gauge

The Extech AUT10 is a Digital Tire Pressure Gauge featuring an illuminated white LED tip that helps locate the valve stem easier with ± (1% +1 PSI) accuracy. It includes a 3.5 digit backlit LCD with auto power off function and two 1.5 V AAA batteries.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Precisión básica de presión (kPa) ±(1% of reading + 1psi)
Precisión básica de presión (psi) ±(1% of reading + 1psi)
Precisión básica de presión de vapor (bar) ±(1% of reading + 1psi)
Presión (bar) 0.40 to 6.80bar
Presión (kPa) 35 to 680kPa
Presión (psi) 5 to 100psi
Detalles adicionales
Alimentación 2 × AAA (1.5V) batteries
Certificaciones CE
Dimensiones 6.1 × 1.7 × 0.8" (156 ×42 × 20mm)
Garantía 2 years
Peso 0.2lbs (77g)

Recursos y asistencia

Certification

Extech AUT10 Declaration of Conformity

User Manual

Extech AUT10 User Manual

Export Restrictions