Discontinued

Extech AUT20

Comprobador de corriente 20 A

El Extech AUT20 es un comprobador de corriente automotriz de 20 A y un fusible CAT. Los conectores de hoja CAT se enchufan directamente en el bloque de fusibles para facilitar su uso. Tiene un rango de medida de 20 A/48 VCC (10 segundos máx.), con resolución de 10 mA. Incluye una batería de 12 V A23G.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Corriente CC De 0 a 20 A CC
Distancia de detección <0,2 pulgadas
Longitud de cable 71 cm (2,3 pies)
Precisión básica de corriente CC ±(2,0 % de lectura + 2 dígitos)
Resolución máx. de corriente CC 10 mA
Voltaje CC 48 V CC
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería A23G (12 V)
Certificaciones CE
Dimensiones 159 × 25 mm (6,25 × 1 pulgadas)
Garantía 2 años
Peso 42 g (1,5 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech AUT20 AUT20M User Manual GB

Certification

Extech AUT20 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AUTxx Datasheet

Export Restrictions