Discontinued

Extech AUT30

30A Current Tester

Check up to 30 Amps without breaking the circuit with the Extech AUT30 Current Tester. ATC blade connectors plug into the fuse block. It has a measuring range of 30 Amps/48 VDC (10 seconds max) with 100 mA resolution and ± a (2% + 2 digits) accuracy. Results are displayed on a 3.5-digit LCD. Includes 75 cm (29.5 in) connector cable.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Corriente CC 0 to 30A DC
Distancia de detección <0.2"
Longitud de cable 71cm (2.3 ft.)
Precisión básica de corriente CC 10mA
Resolución máx. de corriente CC ±(2.0% of reading + 2 digits)
Voltaje CC 48V DC
Detalles adicionales
Alimentación 1 × A23G (12V) battery
Certificaciones CE
Dimensiones 159 × 25mm (6.25 × 1")
Garantía 2 years
Peso 42g (1.5 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech AUT30 AUT30M User Manual GB

Certification

Extech AUT30 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AUTxx Datasheet

Export Restrictions