Discontinued

Extech AUT30M

30A Current Tester

Check up to 30 Amps without breaking the circuit with the Extech AUT30M Current Tester. Mini-blade connectors plug into the fuse block. It has a measuring range of 30 Amps/48 VDC (10 seconds max) with 100 mA resolution and ± a (2% + 2 digits) accuracy. Results are displayed on a 3.5-digit LCD. Includes 71 cm (28 in) connector cable.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Corriente CC 0 to 30A DC
Distancia de detección <0.2"
Longitud de cable 71cm (2.3 ft.)
Precisión básica de corriente CC 10mA
Resolución máx. de corriente CC ±(2.0% of reading + 2 digits)
Voltaje CC 48V DC
Detalles adicionales
Alimentación 1 × A23G (12V) battery
Certificaciones CE
Dimensiones 159 × 25mm (6.25 × 1")
Garantía 1 year
Peso 42g (1.5 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech AUT30 AUT30M User Manual GB

Certification

Extech AUT30M Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AUTxx Datasheet

Export Restrictions