Discontinued

Extech AUT80

Comprobador de corriente 80A

El Extech AUT80 comprueba hasta 80 A sin interrumpir el circuito. Los conectores de hoja Mini, CAT y Maxi se enchufan en el bloque de fusibles. Cuenta con un rango de medición de 80 A/48 VCC (10 segundos, máx.) con resolución de 0,1 A y precisión (± 2 % + 4 dígitos). Los resultados se muestran en una pantalla LCD de 3,5 dígitos con gráfico de barras. Incluye una batería de 9 V.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Corriente CC De 0 a 80 A CC
Distancia de detección <0,2 pulgadas
Precisión básica de corriente CC ±(2 % de lectura + 4 dígitos)
Resolución máx. de corriente CC 100 mA (0,1 A)
Voltaje CC 48 VCC
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 V
Certificaciones CE
Dimensiones 112 × 45 × 33 mm (4,4 × 1,8 × 1, 3 pulgadas)
Garantía 1 año
Peso 165 g (0,4 lb)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech AUT80 User Manual GB

Certification

Extech AUT80 Declaration of Conformity

Export Restrictions