Discontinued

Extech BR-17CAM

Sonda de boroscopio de repuesto con cámara de 17 mm

El BR-17CAM de Extech es un cabezal de cámara de boroscopio de 17 mm de repuesto con cable para los modelos de boroscopio BR100, BR150, BR200 y BR250. Tiene una sonda semirrígida de 96,5 cm (38 pulgadas) con un conector de 19 mm (0,75 pulgadas) y un radio de curvatura mínimo de 6 cm (2,36 pulgadas). Cuenta con un ángulo de visión de 50° y una distancia de enfoque de 15 a 25 cm (de 5,9 a 9,8 pulgadas).

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Campo de visión (FOV) 50°
Distancia focal De 8 a 15 cm (de 3,2 a 5,9 pulgadas)
Diámetro 17 mm (0,67 pulgadas)
Longitud 1 m (3,3 pulgadas)
Resolución 640 × 480 píxeles
Detalles adicionales
Certificaciones CE
Garantía 1/2 año

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

User Manual

Extech BR-17CAM User Manual

Export Restrictions