Discontinued

Extech BR-4CAM

Sonda de boroscopio de repuesto con cámara de 4,5 mm

El BR-4CAM de Extech es un cabezal de cámara de boroscopio de 4,5 mm de repuesto con cable para los modelos de boroscopio BR100, BR150, BR200 y BR250. Tiene una sonda semirrígida de 96,5 cm (38 pulgadas) con un conector de 19 mm (0,75 pulgadas) y un radio de curvatura mínimo de 6 cm (2,36 pulgadas). Cuenta con una distancia de enfoque de 15 cm a 25 cm (de 5,9 a 9,8 pulgadas). Impermeable (IP67) con iluminación LED.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Campo de visión (FOV) 63°
Distancia focal De 2 a 7 cm (de 0,8 a 2,8 pulgadas)
Diámetro 4,5 mm (0,178 pulgadas)
Longitud 1 m (3,3 pulgadas)
Resolución 712 × 486 píxeles
Detalles adicionales
Certificaciones CE
Garantía 1/2 año

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

Export Restrictions