Discontinued

Extech BR-5CAM

Sonda de boroscopio de repuesto con cámara de 5,8 mm

El BR-5CAM de Extech es un cabezal de cámara de boroscopio de repuesto de 5,8 mm con un cable de 99,1 cm (39 pulgadas) de largo para los boroscopios BR100, BR150, BR200 y BR250. El cable de cuello de cisne flexible conserva la forma configurada y tiene un radio de curvatura mínimo de 6 cm (2,36 pulgadas). La cámara tiene una distancia de enfoque de 15 cm a 24,9 cm (de 5,9 a 9,8 pulgadas). Impermeable (IP67) con iluminación LED.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Campo de visión (FOV) 48°
Distancia focal De 2 a 5 cm (de 0,8 a 2 pulgadas)
Diámetro 5,8 mm (0,23 pulgadas)
Longitud 1 m (3,3 pulgadas)
Resolución 720 × 525 píxeles
Detalles adicionales
Certificaciones CE
Garantía 1/2 año

Recursos y asistencia

User Manual

Extech BR-5CAM User Manual

Export Restrictions