Discontinued

Extech BR-5CAM-A

Sonda de boroscopio de repuesto con cámara de 5,2 mm

El BR-5CAM-A de Extech es un cabezal de cámara de boroscopio de 5,2 mm con cable para BR100, BR150, BR200 y BR250. Tiene una longitud de cable de 99 cm (39 pulgadas) y un radio de curvatura mínimo de 6 cm (2,36 pulgadas). Cuenta con una distancia de enfoque de 3 cm a 7,9 cm (de 1,2 a 3,1 pulgadas). Impermeable (IP67) con iluminación LED.

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

User Manual

Extech BR-5CAM-A User Manual

Export Restrictions