Discontinued

Extech BR-9CAM

Sonda de boroscopio de repuesto con cámara de 9 mm

El BR-9CAM de Extech es un cabezal de cámara de boroscopio de 9 mm con cable para los modelos de boroscopio BR100, BR150, BR200 y BR250. Tiene una longitud de cable de 1 m (39 pulgadas) con un cuello de cisne flexible que retiene la forma configurada, ángulo de visión de 45°, distancia de enfoque de 15 cm a 25 cm (de 5,9 pulgadas a 9,8 pulgadas) y un radio de curvatura mínimo de 6 cm (2,36 pulgadas) . Impermeable (IP67) con 4 LED incorporados.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Campo de visión (FOV) 45°
Distancia focal De 8 a 15 cm (de 3,2 a 5,9 pulgadas)
Diámetro 9 mm (0,35 pulgadas)
Longitud 1 m (3,3')
Resolución 712 × 486 píxeles
Detalles adicionales
Certificaciones CE
Garantía 1/2 año

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

User Manual

Extech BR-9CAM User Manual

Export Restrictions