Discontinued

Extech BR-9CAM-2M

Sonda de boroscopio de repuesto con cámara de 9 mm

El BR-9CAM-2M de Extech es un cabezal de cámara de boroscopio de 9 mm de repuesto con cable para los boroscopios BR100, BR150, BR200 y BR250. El cable de cuello de cisne flexible tiene una longitud de 2 m (78,7 pulgadas) y conserva la forma configurada con un radio de curvatura mínimo de 6 cm (2,4 pulgadas). La cámara tiene un ángulo de visión de 45 grados con una distancia de enfoque de 15 cm a 24,9 cm (de 5,9 a 9,8 pulgadas). Resistente al agua (IP67) con 4 LED brillantes.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Campo de visión (FOV) 45°
Distancia focal De 8 a 15 cm (de 3,2 a 5,9 pulgadas)
Diámetro 9 mm (0,35 pulgadas)
Longitud 2 m (6,6 pulgadas)
Resolución 712 × 486 píxeles
Detalles adicionales
Certificaciones CE
Garantía 1/2 año

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

User Manual

Extech BR-9CAM-2M User Manual

Export Restrictions