Discontinued

Extech BR-9CAM-5M

Sonda de boroscopio de repuesto con cámara de 9 mm

El BR-9CAM-5M de Extech es un cabezal de cámara de boroscopio de 9 mm de repuesto con cable para los modelos de boroscopio BR100, BR150, BR200 y BR250. Tiene una longitud de cable de 5 m (196 pulg.) y un cuello de cisne flexible que conserva su forma configurada. Tiene un ángulo de visión de 45° con una distancia de enfoque de 15 cm a 25 cm (5,9 a 9,8 pulgadas) y un radio de curvatura mínimo de 6 cm (2,36 pulgadas). Resistente al agua (IP67) con 4 LED brillantes.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Campo de visión (FOV) 45°
Distancia focal De 8 a 15cm (de 3,2 a 5,9 pulgadas)
Diámetro 9 mm (0,35 pulgadas)
Longitud 5 m (16,4')
Resolución 712 × 486 píxeles
Detalles adicionales
Certificaciones CE
Garantía 1/2 año

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

User Manual

Extech BR-9CAM-5M User Manual

Export Restrictions