Discontinued

Extech BR100

Cámara de inspección con videoboroscopio

La Extech BR100 es una cámara de inspección con videoboroscopio con un diámetro de cámara de 17 mm (0,7 pulgadas) y un monitor LCD TFT en color de 61 mm (2,4 pulgadas.). Puede ser ideal para aplicaciones tales como: inspecciones domésticas, HVAC, automotrices, industriales, aeroespaciales y de seguridad. Cuenta con un campo de visión de primer plano sin reflejos y una pantalla que se separa para un fácil almacenamiento. Incluye 4 baterías AA, herramientas de ampliación (espejo, gancho, imán), toma de salida de vídeo y estuche rígido.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Campo de visión (FOV) 50°
Distancia focal De 5,9 pulgadas a 9,8 pulgadas (de 15 a 25 cm)
Radio de curvatura mínimo 2,36 pulgadas (60 mm)
Detalles adicionales
Alimentación 4 baterías AA (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones Empuñadura: 7,3 × 5,7 × 1,6 pulgadas (186 × 145 × 41 mm); Monitor: 3,9 × 2,7 × 1,8 pulgadas (100 × 70 × 30 mm)
Garantía 2 años
Pantalla TFT de 2,4 pulgadas (480 x 234 píxeles)
Peso Empuñadura: 18,7 oz (530 g); Monitor: 4,9 oz (140 g)

Recursos y asistencia

Certification

Extech BR100 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech BR100 Datasheet

User Manual

Extech BR100 User Manual

Export Restrictions