Discontinued

Extech BR150

Cámara de inspección con videoboroscopio

El videoboroscopio BR150 cuenta con un monitor LCD TFT en color de 61 mm (2,4 pulgadas) y un mini cabezal de cámara impermeable (IP67) de 9 mm con un sistema de luz doble para una visualización de alta resolución, sin reflejos y de cerca. Cuenta con un cable de cuello de cisne que conserva su forma configurada, así como una pantalla desmontable para un fácil almacenamiento. Viene con 4 baterías AA, herramientas de extensión (espejo, gancho e imán), conector de salida de vídeo y estuche rígido.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Campo de visión (FOV) 45°
Distancia focal De 5,9 pulgadas a 9,8 pulgadas (de 15 a 25 cm)
Diámetro 0,35 pulgadas (9 mm)
Longitud 39 pulgadas (1 m)
Radio de curvatura mínimo 2,36 pulgadas (60 mm)
Detalles adicionales
Alimentación 4 baterías AA (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones Empuñadura: 7,3 × 5,7 × 1,6 pulgadas (186 × 145 × 41 mm); Monitor: 3,9 × 2,8 × 1,2 pulgadas (100 × 70 × 30 mm)
Garantía 2 años
Pantalla TFT de 2,4 pulgadas (480 x 234 píxeles)
Peso Empuñadura: 18,7 oz (530 g); Monitor: 4,9 oz (140 g)

Recursos y asistencia

Certification

Extech BR150 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech BR150 Datasheet

User Manual

Extech BR150 User Manual

Export Restrictions