Discontinued

Extech BR200

Boroscopio con vídeo/cámara de inspección inalámbrica

La Extech BR200 es una cámara de inspección con videoboroscopio con un diámetro de cámara de 17 mm y un monitor LCD TFT en color de 8,9 cm (3,5 pulgadas). Ideal para aplicaciones de inspección de viviendas, HVAC, automotriz, industrial, aeroespacial y de seguridad. Cuenta con un campo de visión de primer plano sin reflejos y una pantalla a color inalámbrica desmontable que se puede ver hasta 8,9 m (32 pies) desde el punto de medición. Incluye: cuatro baterías AA, tarjeta de memoria microSD con adaptador SD, cable USB, herramientas de extensión (espejo, gancho, imán), cable de vídeo, adaptador de CA (100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz), soporte de base magnética, y un estuche rígido.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Alcance de transmisión inalámbrica 32 pies (10 m) sin obstáculos
Campo de visión (FOV) 50°
Distancia focal De 5,9 a 9,8 pulgadas (de 15 a 25 cm)
Formato de salida 960 × 240 (formato AVI)/640 × 480 (formato JPEG)
Frecuencia de transmisión inalámbrica 2468 MHz
Nivel de salida de vídeo De 0,9 a 1,3 V a 75Ω
Resolución 712 × 486 (NTSC)
Detalles adicionales
Alimentación 4 baterías AA (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones Cámara: 7,3 × 5,7 × 1,6 pulgadas (186 × 145 × 41 mm), Monitor: 3,9 × 2,7 × 1 pulgadas (100 × 70 × 25 mm)
Garantía 2 años
Pantalla TFT de 3,5 pulgadas (320 × 240 píxeles)
Peso 18,7 oz (530 g), 4,9 oz (140 g)

Recursos y asistencia

Certification

Extech BR200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech BR200 Datasheet

User Manual

Extech BR200 BR250 User Manual GB

Export Restrictions